Contactloze veiligheidsschakelaars
IQB2S

Kleine, kubusvormige inductieve veiligheidsschakelaar voor positiebewaking

Uw voordelen

  • Compacte bouwvorm voor eenvoudige en ergonomische integratie in het machineontwerp zonder aparte actuator
  • Hoge machinebeschikbaarheid door lage gevoeligheid voor vuil en vocht
  • Lange productlevensduur door slijt- en onderhoudsarme behuizing
  • Snelle diagnose met 270° LED-statusindicatie
  • Hoge betrouwbaarheid en precies schakelgedrag op grond van de beproefde ASIC-technologie
  • Veilig, direct aansluiten op een veilige controlleroplossing met behulp van OSSD's
  • Eenvoudige en flexibele aansluitmogelijkheden door varianten met stekker, kabel of kabel met stekker

Overzicht

Kleine, kubusvormige inductieve veiligheidsschakelaar voor positiebewaking

De inductieve veiligheidsschakelaars uit de productfamilie IQB2S worden ingezet voor de betrouwbare positie- en zonebewaking. Dankzij de zeer compacte bouwvorm en uiteenlopende aansluitingsvarianten kunnen ze optimaal worden geïntegreerd in het machineontwerp. De IQB2S werkt contactloos en is slijtvast. Voor de bewakingsopgaven hebben de inductieve veiligheidsschakelaars geen aparte actuator nodig. Ze worden in het algemeen geactiveerd door metalen, bijvoorbeeld aan machines. De IQB2S kan via schakeloutputs met zelfbewaking (OSSD's) worden aangesloten op een veilige controlleroplossing en biedt met PL d (EN ISO 13849) een hoge mate aan veiligheid.

In één oogopslag
  • Blokvormige bouwvorm: 12 mm x 26 mm x 40 mm
  • Responsbereik: 4 mm
  • Twee OSSD-veiligheidsoutputs
  • Beschermingsgraad: IP67
  • Temperatuurbereik: –25 °C tot +70 °C
  • Robuuste VISTAL®-behuizing
  • Tot performance level PL d (EN ISO 13849)
  • Aansluitvarianten: M8-stekker, kabel of kabel met M12-stekker

 

Discover our broad portfolio of inductive proximity sensors for non-safety-related applications

Inductive proximity sensors

Met ons als uw partner en expert op het gebied van functionele veiligheid kunt u profiteren van productiviteitsverhogende veiligheidsoplossingen. Zodat uw processen soepel verlopen, mens en machine een team worden en wij gezamenlijk de grenzen van het mogelijke verleggen.

Verhoog uw productiviteit –met veiligheidsoplossingen van SICK

Voordelen

Te gebruiken waar de ruimte beperkt is

Op grond van zijn compacte constructie kan de IQB2S plaatsbesparend en zonder extra montagevoorziening in bijna elke machine worden geïntegreerd. Hij heeft geen speciale actuator nodig voor de betrouwbare positie- en aanwezigheidsdetectie, slechts de contactloze activering door metaal - wat de inspanning van de montage aanzienlijk vermindert. De robuuste VISTAL®-behuizing, die volledig is gemaakt van kunststof en de beschermingsgraad IP67 zorgen voor de hoogste proceszekerheid.

Compact en snel te gebruiken

Met zijn slanke, compacte formaat, waardoor hij niet groter is dan een luciferdoosje, is er in elk machineontwerp een plaats voor de IQB2S .
Twee gaten, twee schroeven: Meer is er niet nodig, om de IQB2S aan de machine te monteren. Met het opgegeven gatenpatroon aan de veiligheidsschakelaar kan hij snel worden uitgelijnd.

Compact voor elke machine-omgeving: de contactloze veiligheidsschakelaar IQB2S

Indrukwekkende functie

De IQB2S staat voor de betrouwbare detectie van metalen machinedelen. Door zijn contactloze wijze van functioneren werkt hij bijzonder slijtage- en onderhoudsarm. Het wegvallen van de blinde zone en een nauwkeurig schakelpunt maken bovendien een snelle aanpassing mogelijk. Dankzij twee OSSD-uitgangen met testpulsen detecteert de veiligheidsschakelaar betrouwbaar kortsluitingen en kruisverbindingen en bereikt zo een hoge veiligheid tot performance level d.

Grote tolerantie voor hoge productiviteit

De IQB2S biedt dankzij de ontbrekende blinde zone een hoge schok- en trilbestendigheid een hoge machinebeschikbaarheid.
De IQB2S heeft een hoge tolerantie voor afwijking. Bovendien werkt hij - net als de inductieve veiligheidsschakelaar IME2S - contactloos en slijtvast.

De inductieve veiligheidsschakelaar IQB2S biedt een snelle aanpassing door zijn precieze schakelpunt.

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    SensorprincipeInductief
    Safety Integrity LevelSIL2 (IEC 61508)
    CategorieCategorie 2 (ISO 13849-1)
    Performance levelPL d (ISO 13849-1)
    Coderingsniveau actuatorNiet gecodeerd (EN ISO 14119)
    Type outputZelfbewakende halfgeleideruitgangen (schakeloutput)
    Aantal veilige outputs2
    AansluittypeKabel met stekker M12, 4-pins / Stekker M8, 4-pins / Kabel, 4-draads
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads