Contact
Feedback

Contactloze veiligheidsschakelaars
IN4000 Standard

Veilige contactloze positiebewaking

Uw voordelen

  • Snelle diagnose met LED-statusindicatie
  • Efficiënte oplossing dankzij serieschakeling van maximaal 9 sensoren
  • Lange productlevensduur door slijt- en onderhoudsarme opbouw
  • Performance level PL e volgens EN ISO 13849 met slechts één veiligheidsschakelaar in combinatie met geschikte veiligheidsbouwsteen
  • De apparaten zijn eenvoudig te reinigen, daardoor zijn ze bijzonder geschikt voor gebruik op sterk verontreinigde terreinen of applicaties met strenge hygiënevoorschriften

Overzicht

Veilige contactloze positiebewaking

Inductieve veiligheidsschakelaars IN4000 Standard worden ingezet voor positiedetectie. Ze werken contactloos en zijn slijtarm. Ze hebben geen speciaal contra-element nodig, maar detecteren metalen in het algemeen. Dankzij het grote responsbereik zijn ze in hoge mate onafhankelijk van inbouwtoleranties en vereenvoudigen daarmee de montage en afstelling. De IN4000 Standard werkt enkelkanaals: een gefaseerd inputsignaal wordt omgezet in een getakt outputsignaal en door de aangesloten veiligheidscontroller geanalyseerd.

In één oogopslag
  • Een getakte veilige output voor de directe aansluiting van sensoren op een veiligheidscontroller
  • Isolatieklasse IP 67 of IP 69K
  • Responsbereik tot 15 mm
  • LED-toestandindicatie
  • Tot performance level PL e (EN ISO 13849)
  • Veilige serieschakeling tot sensoren mogelijk

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    SensorprincipeInductief
    Safety Integrity LevelSIL3 (IEC 61508)
    CategorieCategorie 3 (EN ISO 13849)
    Performance levelPL e (EN ISO 13849)
    Coderingsniveau actuatorNiet gecodeerd (EN ISO 14119)
    Type outputHalfgeleideroutput, getakt
    Aantal veilige outputs1
    AansluittypeStekker, M12, 4-pins
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads

Naar boven