Contactloze veiligheidsschakelaars
IN4000 Direct

Kubusvormige inductieve veiligheidsschakelaar voor positiebewaking

Uw voordelen

  • Geen extra bedrading – directe aansluiting op de veilige controlleroplossing
  • Snelle diagnose met LED-statusindicatie
  • Lange productlevensduur door slijt- en onderhoudsarme opbouw
  • Performance level PL e volgens EN ISO 13849 met slechts één veiligheidsschakelaar in combinatie met geschikte veiligheidsbouwsteen
  • De apparaten zijn eenvoudig te reinigen, daardoor zijn ze bijzonder geschikt voor gebruik op sterk verontreinigde terreinen of applicaties met strenge hygiënevoorschriften
  • Met Flexi Loop: veilige serieschakeling inclusief diagnose bij gering bedradingswerk

Overzicht

Kubusvormige inductieve veiligheidsschakelaar voor positiebewaking

Inductieve veiligheidsschakelaars IN4000 Direct worden ingezet voor positiedetectie. Ze werken contactloos en zijn slijtarm. Ze hebben geen speciaal contra-element nodig, maar detecteren metalen in het algemeen. Dankzij het grote responsbereik zijn ze in hoge mate onafhankelijk van inbouwtoleranties en vereenvoudigen daarmee de montage en afstelling. De IN4000 Direct heeft twee veiligheidsoutputs (OSSD) en kan direct op een veilige controlleroplossing worden aangesloten.

In één oogopslag
  • Twee OSSD-veiligheidsoutputs voor de directe aansluiting van sensoren op een veiligheidscontroller
  • Responsbereik tot 20 mm
  • LED-toestandindicatie
  • Tot performance level PL e (EN ISO 13849)
  • Met Flexi Loop compatibele M12-stekker

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    SensorprincipeInductief
    Safety Integrity LevelSIL3 (IEC 61508)
    CategorieCategorie 3 (EN ISO 13849)
    Performance levelPL e (EN ISO 13849)
    Coderingsniveau actuatorNiet gecodeerd (EN ISO 14119)
    Type outputZelfbewakende halfgeleideruitgangen (schakeloutput)
    Aantal veilige outputs2
    AansluittypeStekker, M12, 4-pins
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads