Contact
Feedback

Contactloze veiligheidsschakelaars
IN3000 Direct

Veilige contactloze positiebewaking

Uw voordelen

  • Efficiënte oplossing voor applicaties tot PL d/SILCL2
  • Plaatsbesparende montage door kleine behuizing
  • Snelle diagnose met LED-statusindicatie
  • Lange productlevensduur door slijt- en onderhoudsarme behuizing
  • De apparaten zijn eenvoudig te reinigen, daardoor zijn ze bijzonder geschikt voor gebruik op sterk verontreinigde terreinen of applicaties met strenge hygiënevoorschriften
  • Met Flexi Loop: veilige serieschakeling inclusief diagnose bij gering bedradingswerk

Overzicht

Veilige contactloze positiebewaking

Inductieve veiligheidsschakelaars IN3000 Direct worden ingezet voor positiedetectie. Dankzij de kleine constructie integreren ze optimaal in het machinedesign. Ze werken contactloos en zijn slijtarm en hebben geen speciaal contra-element nodig, maar detecteren metalen in het algemeen. Dankzij het grote responsbereik zijn ze in hoge mate onafhankelijk van inbouwtoleranties en vereenvoudigen daarmee de montage en afstelling. De IN3000 Direct kan via twee outputs op een veilige controlleroplossing worden aangesloten.

In één oogopslag
  • Responsbereik tot 15 mm
  • LED-toestandindicatie
  • Tot performance level PL d (EN ISO 13849), SILCL2 (EN 62061), SIL2 (IEC 61508)
  • Met Flexi Loop compatibele M12-stekker

Applicaties

Downloads

Naar boven