Contactloze veiligheidsschakelaars
IME2S

Cilindrische inductieve veiligheidsschakelaar voor positiebewaking

Uw voordelen

  • Hoge machinebeschikbaarheid door lage gevoeligheid voor vuil en vocht
  • Lange productlevensduur door slijt- en onderhoudsarme behuizing
  • Eenvoudige integratie: sensoren kunnen op grond van hun compacte bouwvorm plaatsbesparend gemonteerd worden en hebben geen aparte actuator nodig
  • Snelle diagnose met LED-statusindicatie
  • Hoge betrouwbaarheid en precies schakelgedrag op grond van de beproefde ASIC-technologie
  • Veilig, direct aansluiten op een veilige controlleroplossing met behulp van OSSDs
  • Eenvoudige en flexibele aansluitmogelijkheden door varianten met stekker, kabel of kabel met stekker

Overzicht

Cilindrische inductieve veiligheidsschakelaar voor positiebewaking

De inductieve veiligheidsschakelaars uit de productfamilie IME2S worden ingezet voor de betrouwbare positie- en zonebewaking. Dankzij de zeer compacte bouwvorm en uiteenlopende aansluitingsvarianten kunnen ze optimaal worden geïntegreerd in het machineontwerp. IME2S-apparaten werken altijd contactloos en slijten vrijwel niet. Voor de bewakingsopgaven hebben de inductieve veiligheidsschakelaars geen aparte actuator nodig. Ze worden in het algemeen geactiveerd door metalen bijvoorbeeld aan machines. De veiligheidsschakelaars latten op grond van het grote responsbereik grote inbouwtoleranties toe waardoor montage en afstelling eenvoudiger worden. De IME2S kan via schakeloutputs met zelfbewaking (OSSDs) worden aangesloten op een veilige controlleroplossing en biedt met PL d (EN ISO 13849) een hoge mate aan veiligheid.

In één oogopslag
  • Bouwvormen: M12 tot M30
  • Grotere responsbereiken: 4 mm tot 15 mm
  • Twee OSSD-veiligheidsoutputs
  • Beschermingsgraad: IP67
  • Temperatuurbereik: –25 °C tot +70 °C
  • Vernikkelde messingbehuizing, actief oppervlak van kunststof
  • Tot performance level PL d (EN ISO 13849)
  • Aansluitvarianten: M12-stekker, kabel of kabel met M12-stekker

 

Discover our broad portfolio of inductive proximity sensors for non-safety-related applications

Inductive proximity sensors

Met ons als uw partner en expert op het gebied van functionele veiligheid kunt u profiteren van productiviteitsverhogende veiligheidsoplossingen. Zodat uw processen soepel verlopen, mens en machine een team worden en wij gezamenlijk de grenzen van het mogelijke verleggen.

Verhoog uw productiviteit –met veiligheidsoplossingen van SICK

Voordelen

Positie- en aanwezigheidsherkenning op het hoogste niveau

Veel machines hebben veiligheidsschakelaars nodig voor een veilige positie- en aanwezigheidsdetectie. De IME2S is in zijn vele variaties perfect geschikt voor de individuele wensen van de klant. Het toont zijn sterke punten in de precieze contactloze detectie van metalen machinedelen, zonder een speciale actuator. Afhankelijk van de schakelaargrootte kan een schakelafstand tot 15 mm worden bereikt.

Gevarieerd met een optimaal responsbereik

Van M12 tot M30: De IME2S biedt de juiste schakelaar voor elk gat en elke gewenste schakelafstand.
De kleinste variant van de IME2S met M12-schroefdraad beschikt over een unieke schakelafstand van 8 mm en is daarmee ideaal voor de detectie van bewegende machinedelen in kleine machines.

Voor elk vereiste de juiste schakelaarmaat: de contactloze veiligheidsschakelaar IME2S

Optimaal instelbaar met slechts enkele handelingen

De IME2S kan met of zonder houder in de machine worden geïntegreerd en kan eenvoudig worden aangepast. Verder wordt hij gekenmerkt door een hoge mate van flexibiliteit met betrekking tot de aansluitingen. Hij detecteert de positie van een machinedeel betrouwbaar tot performance level d. Dankzij twee OSSD-uitgangen met testpulsen detecteert hij betrouwbaar kortsluitingen en kruisverbindingen en verzekert zo een hoge mate aan veiligheid.

Snelle aanpassing, grote tolerantie

Dankzij schroefdraad en maatbereik kan de IME2S snel in elke machine worden geïntegreerd en eenvoudig worden aangepast. Er is geen blinde zone - en zodoende ook geen minimale afstand.
De IME2S heeft een hoge tolerantie voor afwijking. Bovendien werkt hij - net als de inductieve veiligheidsschakelaar IQB2S - contactloos en slijtvast.

De inductieve veiligheidsschakelaar IME2S maakt een nauwkeurige afstelling mogelijk voor een optimale productiviteit.

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    SensorprincipeInductief
    Safety Integrity LevelSIL2 (IEC 61508)
    CategorieCategorie 2 (ISO 13849-1)
    Performance levelPL d (ISO 13849-1)
    Coderingsniveau actuatorNiet gecodeerd (EN ISO 14119)
    Type outputZelfbewakende halfgeleideruitgangen (schakeloutput)
    Aantal veilige outputs2
    AansluittypeStekker M12, 4-pins / Kabel met stekker M12, 4-pins / Kabel, 4-draads
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads