Contact
Feedback

Contactloze veiligheidsschakelaars

Intelligente oplossingen – slijt- en onderhoudsarm

Contactloze veiligheidsschakelaars zijn ideaal als een precieze geleiding van de afscherming moeilijk is. Door de slijt- en onderhoudsarme opbouw zijn ze uiterst duurzaam. Bovendien zijn ze ongevoelig tegen schokken en trillingen en bieden een hoge bescherming tegen manipulatie. Het portfolio is onderverdeeld in drie soorten schakelaars: magnetische, transponder- en inductieve veiligheidsschakelaars. Voor ieder sensorprincipe zijn blokvormige en cilindervormige modellen beschikbaar.

Filteren op:

Resultaat: 8

Resultaat 1 - 8 van 8

Weergave: Galerieweergave Lijstweergave
Eenvoudige en veilige positiebewaking tot PL d
  • Blokvormige bouwvorm: 12 mm x 26 mm x 40 mm
  • Responsbereik: 4 mm
  • Twee OSSD-veiligheidsoutputs
  • Beschermingsgraad: IP67
  • Temperatuurbereik: –25 °C tot +70 °C
  • Robuuste VISTAL®-behuizing
  • Tot performance level PL d (EN ISO 13849)
  • Aansluitvarianten: M8-stekker, kabel of kabel met M12-stekker
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Eenvoudige en veilige positiebewaking tot PL d
  • Bouwvormen: M12 tot M30
  • Grotere responsbereiken: 4 mm tot 15 mm
  • Twee OSSD-veiligheidsoutputs
  • Beschermingsgraad: IP67
  • Temperatuurbereik: –25 °C tot +70 °C
  • Vernikkelde messingbehuizing, actief oppervlak van kunststof
  • Tot performance level PL d (EN ISO 13849)
  • Aansluitvarianten: M12-stekker, kabel of kabel met M12-stekker
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Klein, veilig en flexibel
  • Reactieafstand tot 14 mm
  • Kleine behuizing met flexibele montagemogelijkheden
  • Sensor kan vanaf drie zijden worden geactiveerd
  • Vier verschillende bedieningselementen verkrijgbaar
  • Universeel gecodeerde, uniek gecodeerde en permanent gecodeerde sensoren
  • PL e (EN ISO 13849), SIL3 (IEC 61508)
  • Veilige sensorcascade tot 30 sensoren mogelijk
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Intelligente en contactloze deurbewaking met hoge bescherming tegen manipulatie
  • Reactieafstand tot 25 mm
  • Universeel en eenduidig gecodeerde sensoren tot beschermingsklasse IP 69K
  • Tot performance level PL e (EN ISO 13849)
  • Twee OSSD-veiligheidsoutputs
  • Veilige serieschakeling van maximaal 30 sensoren mogelijk (afhankelijk van variant)
  • Led-toestandsindicatie
  • Randzone-indicatie en magnetische hechtkracht (optioneel)
  • Met Flexi Loop compatibele M12-stekker (afhankelijk van variant)
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Eenvoudige en beproefde contactloze deurbewaking
  • Responsbereik tot 7 mm
  • 2 of 3 contacten
  • Tot performance level PL e (EN ISO 13849)
  • Sensoren met stekker of aangesloten kabel
  • Met Flexi Loop compatibele M12-stekker (afhankelijk van variant)
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Eenvoudige en beproefde contactloze deurbewaking
  • Responsbereik tot 9 mm
  • 2 of 3 contacten
  • Tot performance level PL e (EN ISO 13849)
  • Sensoren met stekker of aangesloten kabel
  • LED-toestandindicatie (RE27)
  • Met Flexi Loop compatibele M12-stekker (afhankelijk van variant)
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Veilige contactloze positiebewaking
  • Twee OSSD-veiligheidsoutputs voor de directe aansluiting van sensoren op een veiligheidscontroller
  • Responsbereik tot 20 mm
  • LED-toestandindicatie
  • Tot performance level PL e (EN ISO 13849)
  • Met Flexi Loop compatibele M12-stekker
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Veilige contactloze positiebewaking
  • Een getakte veilige output voor de directe aansluiting van sensoren op een veiligheidscontroller
  • Isolatieklasse IP 67 of IP 69K
  • Responsbereik tot 15 mm
  • LED-toestandindicatie
  • Tot performance level PL e (EN ISO 13849)
  • Veilige serieschakeling tot sensoren mogelijk
Nu vergelijken
Maak uw selectie

Resultaat 1 - 8 van 8

Naar boven