Veiligheidsrelais
ReLy

Het veiligheidsrelais voor een hoog bedieningscomfort

Uw voordelen

  • Verminder uw inbedrijfstellingsinspanningen door snelle installatie en bedrading met een enkele frontstekker
  • Snelle vervanging van modules dankzij de simple One-Click DIN-railontgrendeling
  • Duidelijke ruimtebesparing in de schakelkast met een 20% smallere behuizing in vergelijking tot de voorgaande versie
  • Ontwerp machines compacter en profiteer van snellere processen dankzij korte reactietijden en kortere veiligheidsafstanden
  • Verhoog de machinebeschikbaarheid door uitgebreide diagnosemogelijkheden
  • Lange levensduur, ook in zeer dynamische processen met veel schakelcycli

Overzicht

Het veiligheidsrelais voor een hoog bedieningscomfort

Hoog bedieningscomfort, meer plaats in de schakelkast, snellere productiestarts, compactere machines met kortere veiligheidsafstanden en gereduceerde stilstandtijden: met het slimme veiligheidsrelais ReLy haalt u nog meer uit uw toepassing – bij hoge veiligheid met performance level e. Vertrouw daarom niet op zomaar een veiligheidsrelais, maar op ReLy van SICK. De selectie van de geschikte variant is dankzij duidelijk gedefinieerde toepassingsgebieden uiterst eenvoudig.

In één oogopslag
  • Slimmere, gebruiksvriendelijke behuizingsfuncties
  • Smal design met constructiebreedtes vanaf 18 mm
  • Korte responstijd van minder dan 10 ms (type-afhankelijk)
  • Status-LED's en diagnostische interfaces
  • Varianten beschikbaar voor universeel gebruik en voor veilige sensorcascade met Flexi Loop

 

Met ons als uw partner en expert op het gebied van functionele veiligheid kunt u profiteren van productiviteitsverhogende veiligheidsoplossingen. Zodat uw processen soepel verlopen, mens en machine een team worden en wij gezamenlijk de grenzen van het mogelijke verleggen.

Verhoog uw productiviteit –met veiligheidsoplossingen van SICK

Voordelen

Gemakkelijk te hanteren, efficiënt in gebruik

Je kunt altijd op ReLy vertrouwen. Met slimme functies, biedt het meer efficiëntie op een eenvoudige manier. U profiteert van snelle productiestarts, kortere stilstandtijden en compactere machineontwerpen.
De slanke, gebruiksvriendelijke behuizing zorgt voor ruimte- en kostenefficiënte installatie en inbedrijfname
Snelle probleemoplossing en herstart van uw toepassing dankzij diagnostische LED's en controleerbare lampen en resetdrukknoppen
Compactere machineontwerpen en snellere processen dankzij korte reactietijden en kleinere veiligheidsafstanden

Met ReLy haalt u meer uit uw toepassingen dankzij de hoge gebruiksvriendelijkheid.

Veelzijdige toepassing, eenvoudig in de selectie

Van de eenvoudige evaluatie van een veiligheidslichtgordijn tot een tijdvertraagde schakeling: ReLy biedt voor elke eis de juiste variant en kan zo in bijna al uw toepassingen worden gebruikt. Zo blijft u flexibel inzetbaar en kunt u terugvallen op productiviteitsverhogende veiligheidsconcepten van SICK.
Alle soorten veiligheidssensoren kunnen met een hoge mate van veiligheid worden bewaakt in een groot aantal toepassingen
RLY3-LOOP1 in combinatie met Flexi Loop zorgt voor veilige en kostenefficiënte serieschakeling van veiligheidssensoren
Het multifunctionele relais RLY3-MULT1 kan worden geconfigureerd via DIP-switchs en is ook geschikt voor antivalente veiligheidssensoren

ReLy biedt u voor elke toepassing het juiste veiligheidsrelais.

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    VeiligheidsniveauPL e, SIL3, SILCL3
    Toepassingen

    Analyse-eenheid

    Outputuitbreiding voor OSSD's

    Analyse-eenheid voor stop-categorie-1-applicaties

    Compatible sensortypen

    Beveiligingssensoren met potentiaalvrije uitgangen

    Apparaten met tweehandsbediening type III C volgens EN 574

    Veilige serieschakeling Flexi Loop

    Beveiligingssensoren met OSSDs

    Veiligheidssensoren met testinput

    Veiligheidstredematten

    Vrijgavestroompaden

    2

    3

    4

    2+1

    Object-gaten-onderdrukking

    Discrepantietijdbewaking

    Dwarssluitingsdetectie

    Sequentiebewaking

    Typische responstijd

    10 ms

    12 ms

    79 ms

    Type configuratie

    Door aansluitbedrading

    DIP-switches

    Behuizingsbreedte

    18 mm

    28 mm

Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads