Overzicht
Het kleinste lichtgordijn met maximaal beschermingsniveau
SICK schrijft al meer dan 10 jaar een succesverhaal met de miniTwin - het veiligheidslichtgordijn in miniatuurformaat - voor de beveiliging van gevarenzones voor vinger- en handbescherming. Zijn twee Twin-Sticks, waarbij de zender en de ontvanger voor het eerst symmetrisch in een compacte behuizing zijn gemonteerd, zijn meerdere keren onderscheiden. Een van de Twin-Sticks wordt tegenover de andere, 180 graden gedraaid, gemonteerd. Zo ontstaat een betrouwbaar veiligheidsveld. Het miniatuurontwerp van de miniTwin, de mogelijkheid om hem te cascaderen en zijn verschillende beschermende veldhoogtes besparen productieruimte en maken kleine veiligheidsafstanden mogelijk. En de kleine presteert groots: hij functioneert probleemloos, zelfs bij zeer sterke schokken en trillingen en temperaturen tot –20° Celsius.
In één oogopslag
- Twin-sticks: zender en ontvanger in één compacte behuizing
- Verschillende veiligheidsveldhoogtes, telkens op 60 mm getrapt ingedeeld
- Diagnose door visualisatie van het veiligheidsveld
- Inbedrijfname en uitlijning met behulp van kleuren-LED's, configuratie zonder software
- Cascadering mogelijk
- Toepassingsspecifieke houders