Veiligheidslichtgordijnen
deTec / deTec4 / Zender
C4P-SA16531A00
1220132
Opmerking:
De systeemstekker moet apart worden besteld! Voor details zie “Accessoires”.
Kopieer shortlink
-
Technische specificaties
-
Downloads
-
Accessoires
-
Applicaties
-
Video's
-
Apps
-
Service & support
-
Douanegegevens
-
Kenmerken
Toepassingsbereik | Standaard industriële omgeving |
Systeemonderdeel | Zender |
Resolutie | 30 mm |
Reikwijdte | 30 m |
Veiligheidsveldhoogte | 1.650 mm |
Geen blinde zones | Ja |
Synchronisatie | Optische synchronisatie |
Geïntegreerde laserafstelhulp | ✔ |
Leveringsomvang | Zender |
Functies
Beschermde toepassing | ✔ |
Automatische meting van de veiligheidsveldbreedte | ✔ |
Straalcodering | ✔ |
Cascadering | ✔ |
Interfaces
Systeemaansluiting | Afhankelijk van systeemstekker (stekker M12, 5-pins of 8-pins) |
Uitbreidingsaansluiting | Afhankelijk van systeemstekker (zonder uitbreidingsaansluiting of met contactdoos M12, 5-pins) |
Type configuratie | DIP-switches aan systeemstekker |
Displayelementen | LEDs |
Elektrische gegevens
Beschermingsklasse | III (IEC 61140) |
Voedingsspanning UV | 24 V DC (19,2 V ... 28,8 V) |
Rimpel | ≤ 10 % |
Opgenomen vermogen typisch | 1,9 W (DC) |
Mechanische gegevens
Afmetingen | Zie maattekening |
Materiaal behuizing | Spuitgegoten aluminiumprofiel |
Omgevingsgegevens
Isolatieklasse | IP65 (IEC 60529) IP67 (IEC 60529) |
Bedrijfsomgevingstemperatuur | –30 °C ... +55 °C |
Opslagtemperatuur | –30 °C ... +70 °C |
Luchtvochtigheid | 15 % ... 95 %, niet-condenserend |
Schokbestendigheid | 5 g, 10 Hz ... 55 Hz (IEC 60068-2-6) |
Schokbestendigheid | 10 g, 16 ms (IEC 60068-2-27) |
Overige gegevens
Golflengte | 850 nm |
Lichtsoort | Nabij infrarood (NIR), onzichtbaar |
Geïntegreerde laserafstelhulp | ✔ | Laserklasse | 1 | Golflengte | 650 nm | Lichtsoort | Zichtbaar rood licht |
|
Classificaties
eCl@ss 5.0 | 27272704 |
eCl@ss 5.1.4 | 27272704 |
eCl@ss 6.0 | 27272704 |
eCl@ss 6.2 | 27272704 |
eCl@ss 7.0 | 27272704 |
eCl@ss 8.0 | 27272704 |
eCl@ss 8.1 | 27272704 |
eCl@ss 9.0 | 27272704 |
eCl@ss 10.0 | 27272704 |
eCl@ss 11.0 | 27272704 |
eCl@ss 12.0 | 27272704 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
ETIM 7.0 | EC002549 |
ETIM 8.0 | EC002549 |
UNSPSC 16.0901 | 46171620 |
Technische tekeningen
Maattekening
-
-
-
-
-
-
-
Wachten aub
Uw aanvraag wordt bewerkt...