Veiligheidslichtgordijnen
deTec / deTec4 / Paar

Details
C4P-EA12031D00
1220156
Details
C4P-SA12031A00
1220129
Opmerking: inbegrepen bij levering: zender en ontvanger zonder systeemstekker. De systeemstekker moeten apart worden besteld. Voor details zie ‘Accessoires’.
Kopieer shortlink
    • Kenmerken
      ToepassingsbereikStandaard industriële omgeving
      SysteemonderdeelPaar
      Resolutie30 mm
      Reikwijdte30 m
      Veiligheidsveldhoogte1.200 mm
      Responstijd

      12 ms (Niet gecodeerd)

      20 ms (code 1 of code 2)

      Geen blinde zonesJa
      SynchronisatieOptische synchronisatie
      Geïntegreerde laserafstelhulp
      Eindkap met geïntegreerde indicatielamp
      Leveringsomvang

      Zender

      Ontvanger

      Proefstaaf met bij de resolutie van het veiligheidslichtgordijn passende resolutie

      Veiligheidsaanwijzing

      Montagehandleiding

      Gebruiksaanwijzing om te downloaden

    • Veiligheidstechnische karakteristieken
      TypeType 4 (IEC 61496-1)
      Safety Integrity Level

      SIL3 (IEC 61508)

      SILCL3 (IEC 62061)

      CategorieCategorie 4 (ISO 13849-1)
      Performance levelPL e (ISO 13849-1)
      PFHD (gemiddelde waarschijnlijkheid van gevaarlijk falen en/of defect per uur)
      Individuele component15,3 x 10-9
      Cascade met een guest30,5 x 10-9
      Cascade met twee guest-componenten45,6 x 10-9
      TM (gebruiksduur)20 jaren (ISO 13849-1)
      Veilige toestand bij storingMinimaal één OSSD bevindt zich in de UIT-toestand.
    • Functies
      Beschermde toepassing
      Automatische meting van de veiligheidsveldbreedte
      Straalcodering
      Herstartblokkering
      Relaiscontrole (EDM)
      Cascadering
      Slimme toegangsbeveiliging
      Gereduceerde resolutie
      Variabele veiligheidsveldbreedte bij gebruik
      Mens-materiaal-onderscheiding
      2-signaal-muting
    • Interfaces
      SysteemaansluitingAfhankelijk van systeemstekker (stekker M12, 5-pins of 8-pins)
      UitbreidingsaansluitingAfhankelijk van systeemstekker (zonder uitbreidingsaansluiting of met contactdoos M12, 5-pins)
      Type configuratieDIP-switches aan systeemstekker
      DisplayelementenLEDs
      Indicatie synchronisatiestatus van bovenste en onderste straal
      Indicatielamp
      Uitgangsmelding (ADO)
      IO-Link
      Near Field Communication (NFC)
    • Elektrische gegevens
      BeschermingsklasseIII (IEC 61140)
      Voedingsspanning UV24 V DC (19,2 V ... 28,8 V)
      Rimpel≤ 10 %
      Opgenomen vermogen typisch3,63 W (DC) / 1,68 W (DC)
      Veiligheidsoutputs (OSSD’s)
      Type output2 PNP-halfgeleiders, kortsluitvast, dwarsluitingsbewaking 1)
      AAN-toestand, schakelspanning HIGH24 V DC (UV – 2,25 V DC ... UV)
      UIT-toestand, schakelspanning LOW≤ 2 V DC
      Stroombelastbaarheid per OSSD≤ 500 mA
      Uitgangsmelding (ADO)
      Type outputPNP-halfgeleider, kortsluitvast 1)
      Outputspanning HIGH (actief)≥ UV – 3 V
      Outputspanning LOW (inactief)Hoogohmig
      Outputstroom HIGH (actief)≤ 100 mA
      • 1) Geld voor spanningen tussen –30 V en +30 V.
    • Mechanische gegevens
      AfmetingenZie maattekening
      Materiaal behuizingSpuitgegoten aluminiumprofiel
    • Omgevingsgegevens
      Isolatieklasse

      IP65 (IEC 60529)

      IP67 (IEC 60529)

      Bedrijfsomgevingstemperatuur–30 °C ... +55 °C
      Opslagtemperatuur–30 °C ... +70 °C
      Luchtvochtigheid15 % ... 95 %, niet-condenserend
      Schokbestendigheid5 g, 10 Hz ... 55 Hz (IEC 60068-2-6)
      Schokbestendigheid10 g, 16 ms (IEC 60068-2-27)
    • Overige gegevens
      Golflengte850 nm
      LichtsoortNabij infrarood (NIR), onzichtbaar
      Geïntegreerde laserafstelhulp
      Laserklasse1
      Golflengte650 nm
      LichtsoortZichtbaar rood licht
    • Classificaties
      eCl@ss 5.027272704
      eCl@ss 5.1.427272704
      eCl@ss 6.027272704
      eCl@ss 6.227272704
      eCl@ss 7.027272704
      eCl@ss 8.027272704
      eCl@ss 8.127272704
      eCl@ss 9.027272704
      eCl@ss 10.027272704
      eCl@ss 11.027272704
      eCl@ss 12.027272704
      ETIM 5.0EC002549
      ETIM 6.0EC002549
      ETIM 7.0EC002549
      ETIM 8.0EC002549
      UNSPSC 16.090146171620

    Technische tekeningen

    C4P-SA12031A00, C4P-EA12031D00
    Maattekening
Safe and intelligent

Increased productivity and short downtimes—the future of mobile maintenance

Product family deTec at a glance