Veiligheidslichtgordijnen
deTec / deTec4 / Ontvanger
C4P-EA16531D00
1220159
Opmerking:
De systeemstekker moet apart worden besteld! Voor details zie “Accessoires”.
Kopieer shortlink
-
Technische specificaties
-
Downloads
-
Accessoires
-
Applicaties
-
Video's
-
Apps
-
Service & support
-
Douanegegevens
-
Kenmerken
Toepassingsbereik | Standaard industriële omgeving |
Systeemonderdeel | Ontvanger |
Resolutie | 30 mm |
Reikwijdte | 30 m |
Veiligheidsveldhoogte | 1.650 mm |
Responstijd | 13 ms (Niet gecodeerd) 23 ms (code 1 of code 2) |
Synchronisatie | Optische synchronisatie |
Eindkap met geïntegreerde indicatielamp | ✔ |
Leveringsomvang | Ontvanger Proefstaaf met bij de resolutie van het veiligheidslichtgordijn passende resolutie Veiligheidsaanwijzing Montagehandleiding Gebruiksaanwijzing om te downloaden |
Functies
Beschermde toepassing | ✔ |
Automatische meting van de veiligheidsveldbreedte | ✔ |
Straalcodering | ✔ |
Herstartblokkering | ✔ |
Relaiscontrole (EDM) | ✔ |
Cascadering | ✔ |
Slimme toegangsbeveiliging | ✔ |
Gereduceerde resolutie | ✔ |
Variabele veiligheidsveldbreedte bij gebruik | ✔ |
Mens-materiaal-onderscheiding | | 2-signaal-muting | ✔ |
|
Interfaces
Systeemaansluiting | Afhankelijk van systeemstekker (stekker M12, 5-pins of 8-pins) |
Uitbreidingsaansluiting | Afhankelijk van systeemstekker (zonder uitbreidingsaansluiting of met contactdoos M12, 5-pins) |
Type configuratie | DIP-switches aan systeemstekker |
Displayelementen | LEDs |
Indicatie synchronisatiestatus van bovenste en onderste straal | ✔ |
Indicatielamp | ✔ |
Uitgangsmelding (ADO) | ✔ |
IO-Link | ✔ |
Near Field Communication (NFC) | ✔ |
Elektrische gegevens
Beschermingsklasse | III (IEC 61140) |
Voedingsspanning UV | 24 V DC (19,2 V ... 28,8 V) |
Rimpel | ≤ 10 % |
Opgenomen vermogen typisch | 3,83 W (DC) |
Veiligheidsoutputs (OSSD’s) | | Type output | 2 PNP-halfgeleiders, kortsluitvast, dwarsluitingsbewaking 1) | AAN-toestand, schakelspanning HIGH | 24 V DC (UV – 2,25 V DC ... UV) | UIT-toestand, schakelspanning LOW | ≤ 2 V DC | Stroombelastbaarheid per OSSD | ≤ 500 mA |
|
Uitgangsmelding (ADO) | | Type output | PNP-halfgeleider, kortsluitvast 1) | Outputspanning HIGH (actief) | ≥ UV – 3 V | Outputspanning LOW (inactief) | Hoogohmig | Outputstroom HIGH (actief) | ≤ 100 mA |
|
Mechanische gegevens
Afmetingen | Zie maattekening |
Materiaal behuizing | Spuitgegoten aluminiumprofiel |
Omgevingsgegevens
Isolatieklasse | IP65 (IEC 60529) IP67 (IEC 60529) |
Bedrijfsomgevingstemperatuur | –30 °C ... +55 °C |
Opslagtemperatuur | –30 °C ... +70 °C |
Luchtvochtigheid | 15 % ... 95 %, niet-condenserend |
Schokbestendigheid | 5 g, 10 Hz ... 55 Hz (IEC 60068-2-6) |
Schokbestendigheid | 10 g, 16 ms (IEC 60068-2-27) |
Classificaties
eCl@ss 5.0 | 27272704 |
eCl@ss 5.1.4 | 27272704 |
eCl@ss 6.0 | 27272704 |
eCl@ss 6.2 | 27272704 |
eCl@ss 7.0 | 27272704 |
eCl@ss 8.0 | 27272704 |
eCl@ss 8.1 | 27272704 |
eCl@ss 9.0 | 27272704 |
eCl@ss 10.0 | 27272704 |
eCl@ss 11.0 | 27272704 |
eCl@ss 12.0 | 27272704 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
ETIM 7.0 | EC002549 |
ETIM 8.0 | EC002549 |
UNSPSC 16.0901 | 46171620 |
Technische tekeningen
Maattekening
-
-
-
-
-
-
-
Wachten aub
Uw aanvraag wordt bewerkt...