Eindkap met geïntegreerde indicatielamp
deTec4
Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
30 mm
30 m
1.650 mm
Afhankelijk van systeemstekker (stekker M12, 5-pins of 8-pins)
Afhankelijk van systeemstekker (zonder uitbreidingsaansluiting of met contactdoos M12, 5-pins)
ja
IP65, IP67
deTec4
Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
30 mm
30 m
1.350 mm
Afhankelijk van systeemstekker (stekker M12, 5-pins of 8-pins)
Afhankelijk van systeemstekker (zonder uitbreidingsaansluiting of met contactdoos M12, 5-pins)
ja
IP65, IP67
deTec4
Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
30 mm
30 m
1.500 mm
Afhankelijk van systeemstekker (stekker M12, 5-pins of 8-pins)
Afhankelijk van systeemstekker (zonder uitbreidingsaansluiting of met contactdoos M12, 5-pins)
ja
IP65, IP67
deTec4
Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
30 mm
30 m
1.050 mm
Afhankelijk van systeemstekker (stekker M12, 5-pins of 8-pins)
Afhankelijk van systeemstekker (zonder uitbreidingsaansluiting of met contactdoos M12, 5-pins)
ja
IP65, IP67
deTec4
Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
30 mm
30 m
1.200 mm
Afhankelijk van systeemstekker (stekker M12, 5-pins of 8-pins)
Afhankelijk van systeemstekker (zonder uitbreidingsaansluiting of met contactdoos M12, 5-pins)
ja
IP65, IP67
deTec4
Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
30 mm
30 m
900 mm
Afhankelijk van systeemstekker (stekker M12, 5-pins of 8-pins)
Afhankelijk van systeemstekker (zonder uitbreidingsaansluiting of met contactdoos M12, 5-pins)
ja
IP65, IP67
deTec4
Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
30 mm
30 m
1.950 mm
Afhankelijk van systeemstekker (stekker M12, 5-pins of 8-pins)
Afhankelijk van systeemstekker (zonder uitbreidingsaansluiting of met contactdoos M12, 5-pins)
ja
IP65, IP67
deTec4
Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
30 mm
30 m
2.100 mm
Afhankelijk van systeemstekker (stekker M12, 5-pins of 8-pins)
Afhankelijk van systeemstekker (zonder uitbreidingsaansluiting of met contactdoos M12, 5-pins)
ja
IP65, IP67