Overzicht
Gereed voor Ex-zones
Het veiligheidslichtgordijn C4000 Fusion Ex in een drukvast ingekapselde, explosieveilige behuizing is speciaal ontworpen en goedgekeurd voor de hoge veiligheidseisen in explosieve omgevingen conform ATEX, IECEx en NEC. Aansluitklaar met kabel en voorgemonteerd in de behuizing, is het complete systeem tevens UL-gecertificeerd en is daardoor een uitstekende aanbieding die uniek is op de markt.
In één oogopslag
- Gecertificeerd voor gebruik in explosieve omgevingen conform ATEX, IECEx en NEC door explosieveilige behuizing
- Toegangsbeveiliging met onderscheiding van mens en materiaal – zonder muting
- Beveiliging van de gevaarlijke plek met optionele vaste onderdrukking
- Verkrijgbaar in de beschermingsveldhoogten 600 mm, 900 mm en 1.200 mm