Overzicht
Volledige flexibiliteit – ook als er explosieve atmosferen ontstaan
Het veiligheidslichtgordijn C4000 Fusion ATEX II 3G/3D beveiligt gevaarlijke punten en gevarenzones effectief en betrouwbaar, ook als atmosferen met explosierisico ontstaan. Functies als herstartblokkering en relaiscontrole zorgen voor een eenvoudige integratie in machines. Verschillende bevestigingsadapters en slimme accessoires maken een flexibele montage mogelijk. De tijdbesparende afstelling en diagnose vinden plaats met het beproefde 7-segmentendisplay. C4000 Fusion ATEX II 3G/3D biedt de betrouwbare beveiliging van gevaarlijke punten in omgevingen met explosiegevaar tot een veiligheidsveldhoogte van 1.800 mm.
In één oogopslag
- Type 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
- ATEX II 3G / 3D (zones 2/22)
- ATEX voor gas: II 3G Ex nA op is IIB T4 Gc X
- ATEX voor stof: II 3D Ex tc IIIC T135 °C Dc
- 7-segmentendisplay
- Relaiscontrole (EDM) en herstartblokkering
- Straalcodering voor precieze systeemtoewijzing
- Configuratie en diagnose met pc