Veiligheidslichtgordijnen
C4000 Entry/Exit ATEX II 3G/3D

Volledige flexibiliteit – ook als er explosieve atmosferen ontstaan

Uw voordelen

  • ATEX II 3G / 3D voor gebruik in zone 2/22
  • Grote reikwijdte tot 21 m en voldoende operationele reserve voor toepassingen bijv. in lakstraten
  • Tijdbesparende uitlijning en diagnose met 7-segmentendisplay
  • Straalcodering beschermt systemen tegen onderlinge beïnvloeding en biedt daardoor een hogere beschikbaarheid
  • Eenvoudige en snelle inbedrijfname door voorconfiguratie van systemen of clone plug
  • Comfortabele configuratie en diagnose zorgen voor een hogere beschikbaarheid

Overzicht

Volledige flexibiliteit – ook als er explosieve atmosferen ontstaan

Het veiligheidslichtgordijn C4000 Entry/Exit ATEX II 3G/3D beveiligt gevaarlijke punten en gevarenzones effectief en betrouwbaar, ook als atmosferen met explosierisico ontstaan. Functies als herstartblokkering en relaiscontrole zorgen voor een eenvoudige integratie in machines. Verschillende bevestigingsadapters en slimme accessoires maken een flexibele montage mogelijk. De tijdbesparende afstelling en diagnose vinden plaats met het beproefde 7-segmentendisplay. C4000 Entry/Exit ATEX II 3G/3D biedt de betrouwbare beveiliging van gevaarlijke punten in omgevingen met explosiegevaar tot een veiligheidsveldhoogte van 1.800 mm.

In één oogopslag
  • Type 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • ATEX II 3G / 3D (zones 2/22)
  • ATEX voor gas: II 3G Ex nA op is IIB T4 Gc X
  • ATEX voor stof: II 3D Ex tc IIIC T135 °C Dc
  • 7-segmentendisplay
  • Relaiscontrole (EDM) en herstartblokkering
  • Straalcodering voor precieze systeemtoewijzing
  • Configuratie en diagnose met pc

 

Met ons als uw partner en expert op het gebied van functionele veiligheid kunt u profiteren van productiviteitsverhogende veiligheidsoplossingen. Zodat uw processen soepel verlopen, mens en machine een team worden en wij gezamenlijk de grenzen van het mogelijke verleggen.

Verhoog uw productiviteit –met veiligheidsoplossingen van SICK

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    VeiligheidsniveauType 4, PL e, SIL3, SILCL3
    Resolutie20 mm
    Reikwijdte21 m
    Veiligheidsveldhoogte900 mm
    IsolatieklasseIP65
    Bedrijfsomgevingstemperatuur0 °C ... +55 °C
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads