Overzicht
Veiligheid in explosieve omgevingen
De drukvast ingekapselde behuizing voor veiligheidslichtgordijnen is speciaal ontworpen en toegelaten voor gebruik in gevarenzones volgens ATEX voor gas: II 2 G Ex d IIB T6 Gb, voor stof: II 2 D Ex tb IIIC T56 °C Db. NFPA 70/NEC 500, klasse I, div. 1, groepen C en D, klasse II, div. 1, groepen E, F en G en klasse III, div. 1. De behuizing is compatibel met talrijke veiligheidslichtgordijnen van SICK en geschikt voor gebruik in bijvoorbeeld lakcabines, graansilo's, installaties in de chemische industrie etc. De combinatie van drukvast ingekapselde behuizing en veiligheidslichtgordijn is onderworpen aan de vereiste tests en opgenomen in de UL-lijst. Zo voldoet deze veiligheidsoplossing betrouwbaar aan alle vereiste veiligheidstandaards en regulatorische eisen.
In één oogopslag
- ATEX voor gas: II 2 G Ex db IIB T6
- ATEX voor stof: II 2 D Ex tb IIIC T56°C Db IP6X
- NFPA 70/NEC 500 klasse I, div. 1, groepen C en D
- NFPA 70/NEC 500 klasse II, div. 1, groepen E, F en G
- NFPA 70/NEC 500 klasse III, div. 1
- Leverbaar voor veiligheidsveldhoogtes van 600 mm, 900 mm en 1.200 mm
- Resolutie: 30 mm
- Reikwijdte: 16 m