Overzicht
Volledige flexibiliteit – ook als er explosieve atmosferen ontstaan
Het veiligheidslichtgordijn C4000 Advanced ATEX II 3G/3D beveiligt gevaarlijke locaties en gevarenzones efficiënt en betrouwbaar, ook als een atmosfeer met explosierisico ontstaat. Functies als herstartblokkering en relaiscontrole zorgen voor een eenvoudige integratie in machines. Verschillende bevestigingsadapters en slimme accessoires maken een flexibele montage mogelijk. De tijdbesparende afstelling en diagnose vinden plaats met het beproefde 7-segmentendisplay. C4000 Advanced ATEX II 3G/3D biedt een betrouwbare beveiliging van gevaarlijke locaties in explosieve omgevingen tot 1.800 mm veiligheidsveldhoogte.
In één oogopslag
- Type 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
- ATEX II 3G / 3D (zones 2/22)
- ATEX voor gas: II 3G Ex nA op is IIB T4 Gc X
- ATEX voor stof: II 3D Ex tc IIIC T135 °C Dc
- 7-segmentendisplay
- Relaiscontrole (EDM) en herstartblokkering
- Straalcodering voor precieze systeemtoewijzing
- Configuratie en diagnose met pc