Voordelen

Flexibele automatisering
Veiligheidslichtgordijnen van SICK staan voor de betrouwbare bescherming van mensen. Ze zijn bijzonder geschikt voor de bewaking van gevaarlijke punten, toegangspunten en gevaarlijke punten en verhogen de machinebeschikbaarheid door een breed scala aan functies - voor een consistent hoog beschermingsniveau voor uw werknemer zonder dat dit ten koste gaat van de productiviteit en efficiëntie.



Hoge beschikbaarheid door intelligente veiligheid

De veiligheidslichtgordijnen bieden u een groot aantal voordelen voor de procesveiligheid - te beginnen met een eenvoudige inbedrijfname met behulp van het gestandaardiseerde aansluitconcept en een snelle montage dankzij het uniforme model. Bovendien bieden de sensoren betrouwbare vinger- en handbescherming en afwezigheid van blinde zones.

Met variabele veiligheidsveldbreedtes, een gereduceerde resolutie en slimme toegangsbeveiliging ondersteunen de veiligheidslichtgordijnen geautomatiseerde processen in industriële omgevingen. Geïntegreerde functies voor de mens-materiaal-onderscheiding en hoogtemeting zorgen ook voor consistente processen.

Om ongewenste uitschakelingen te vermijden en een hoge beschikbaarheid van uw machine of installatie te garanderen, bieden de veiligheidslichtgordijnen van SICK u intelligente straalverwerking. Deze herkennen pallets, verborgen bereiken of volledige objectpatronen.

Productiviteit dankzij een doordachte functieomvang

Kies het behuizingsconcept dat geschikt is voor uw applicatie en de bijbehorende functieomvang. De veiligheidslichtgordijnen bieden u flexibele aansluitmogelijkheden en een goed doordacht model tot een miniatuurformaat.

Profiteer van het intuïtieve statusdisplay en krijg een snel overzicht. Weergave-elementen ondersteunen u bijvoorbeeld bij de configuratie en uitlijning. Bovendien kan de machinestatus door een optionele indicatielamp worden gevisualiseerd.

De efficiënte communicatie via IO-Link maakt een snelle integratie van de apparaten in uw netwerk mogelijk. De kern van het probleemoplossingsproces is een eenvoudige en snelle diagnose per IO-Link en NFC in realtime. Met behulp van de vrije App SICK safety assistant kunt u de configuratie- en diagnosegegevens eenvoudig met de smartphone uitlezen.

Wanneer externe invloeden geen werking tonen

De veiligheidslichtgordijnen kunnen snel worden gereinigd en zijn duurzaam. De beschermingsgraad IP69K staat voor effectieve dichtheid tegen het binnendringen van schadelijke invloeden zoals vuil, stof en water in de sensorbehuizing.

Speciale omgevingen, zoals potentieel explosieve omgevingen, vereisen robuuste en betrouwbaar explosieveilige behuizingen volgens internationale veiligheidsnormen. SICK biedt u hiervoor veiligheidslichtgordijnen, die aan de vereisten van de ATEX-uitrustingscategorieën 3GD en 2GD voldoen.

De varianten met rvs-behuizing zorgen dankzij hun materiaalbestendigheid en de gemakkelijk te reinigen behuizing voor een hoge machinebeschikbaarheid en productiekwaliteit in hygiënische bereiken.

Slim te combineren met spiegel- en apparaatzuilen
Waar veiligheidslichtgordijnen bij de montagemogelijkheden en apparaatbeveiliging aan hun grenzen stoten, worden spiegel- en apparaatzuilen gebruikt. Voor meerzijdige beveiliging in bewerkingscentra of bij materiaalsluizen met slechts één sensorpaar zijn apparaatzuilen in combinatie met spiegelzuilen voor straalafbuiging de ideale oplossing. Zij verenigen een compacte en robuuste constructie met zeer hoge stabiliteit. Ook kunnen zij universeel worden gebruikt en vereisen geen extra bedrading.