Veiligheidslaserscanner
S300 Standard

Efficiënt en betrouwbaar tegelijkertijd

Uw voordelen

  • Eenvoudige integratie door compacte constructie
  • Eenvoudige installatie, inbedrijfname en onderhoud voor stationaire en mobiele toepassingen
  • Onverslaanbaar efficiënt – met een scanhoek van 270° is een algehele beveiliging rondom mogelijk met slechts twee scanners
  • Veiligheidstechniek – zonder productiviteitsverliezen
  • Snelle herhaalde inbedrijfstelling dankzij configuratiegeheugen
  • Eenvoudige modulaire uitbreidingen, weinig bedradingswerk en extra functies met SICK-veiligheidscontrollers via EFI
  • Decennialange beproefde veiligheidstechniek garandeert maximale betrouwbaarheid en beschikbaarheid – ook onder moeilijke omstandigheden
  • Eenvoudige afstelling en veilig gebruik bij verticale toepassingen

Overzicht

Efficiënt en betrouwbaar tegelijkertijd

De S300 Standard is de zuinige oplossing voor applicaties met een vrij definieerbaar veiligheidsveld. Met de nieuwe triple-veldmodus worden drie velden tegelijkertijd geactiveerd, een veiligheidsveld en twee waarschuwingsvelden. Met de compacte constructie kan de veiligheidslaserscanner eenvoudig in iedere machine worden geïntegreerd. De S300 Standard is ideaal voor de horizontale en verticale beveiliging van gevaren- en toegangszones. Het in de systeemstekker geïntegreerde configuratiegeheugen garandeert bovendien een eenvoudige inbedrijfname en een snelle vervanging van apparaten. Met de CDS (Configuration & Diagnostic Software) kunnen veiligheids- en waarschuwingsvelden uniform en eenvoudig via pc of laptop worden gedefinieerd.

In één oogopslag
  • Compacte constructie
  • Reikwijdte veiligheidsveld 2 m of 3 m
  • Scanhoek 270°
  • 1 veldenset
  • In systeemstekker geïntegreerd configuratiegeheugen
  • Interface (EFI) voor veilige communicatie tussen SICK-apparaten
  • Meetgegevensuitvoer via RS-422
  • Contour als referentie voor verticale applicaties

 

Met ons als uw partner en expert op het gebied van functionele veiligheid kunt u profiteren van productiviteitsverhogende veiligheidsoplossingen. Zodat uw processen soepel verlopen, mens en machine een team worden en wij gezamenlijk de grenzen van het mogelijke verleggen.

Verhoog uw productiviteit –met veiligheidsoplossingen van SICK

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    ToepassingsbereikIndoor
    Reikwijdte veiligheidsveld2 m / 3 m
    Reikwijdte waarschuwingsveld8 m
    Scanhoek270°
    Aantal velden3
    Aantal bewakingssituaties1
    Responstijd≤ 80 ms 1)
    OSSD-paren1
    Integratie in de controllerLokale in- en outputs (I/O), EFI
    VeiligheidsniveauType 3, PL d, SIL2
    • 1) Afhankelijk van de basisresponstijd en meervoudige evaluatie.
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads