Veiligheidslaserscanner
S300 Expert

Veelzijdig en toonaangevend – voor uitdagende opgaven

Uw voordelen

  • Eenvoudige integratie door compacte constructie
  • Onverslaanbaar efficiënt – met een scanhoek van 270° is een algehele beveiliging rondom mogelijk met slechts twee scanners
  • Eenvoudige installatie, inbedrijfname en onderhoud voor stationaire en mobiele toepassingen
  • Vele veldsets garanderen veiligheid en productiviteit bij het beveiligen van voertuigen of bewegende machinedelen
  • Snelle herhaalde inbedrijfstelling dankzij configuratiegeheugen
  • Eenvoudige modulaire uitbreidingen, weinig bedradingswerk en extra functies met SICK-veiligheidscontrollers via EFI
  • Het juiste veiligheidsveld bij iedere snelheid voorkomt ongewilde stops
  • Navigatieondersteuning en bescherming van personen in één apparaat

Overzicht

Veelzijdig en toonaangevend – voor uitdagende opgaven

De S300 Expert voldoet aan hoge eisen en stelt zich flexibel in op de vereisten van mobiele applicaties. Tot 16 veiligheidsvelden kunnen worden geconfigureerd. Met de nieuwe triple-veldmodus worden drie velden tegelijkertijd geactiveerd, een veiligheidsveld en twee waarschuwingsvelden. Het gebruik van de geïntegreerde EFI-interface breidt de interoperabiliteit met andere veiligheidslaserscanners en veiligheidscontrollers van SICK uit. Daarmee kunnen automatisch geleide voertuigen (AGV) rondom worden beveiligd en bijpassende veiligheidsvelden afhankelijk van de snelheid worden geactiveerd. Het in de systeemstekker geïntegreerde configuratiegeheugen garandeert bovendien een eenvoudige inbedrijfname en een snelle vervanging van apparaten. De geïntegreerde CMS-functionaliteit combineert de beveiliging van personen met een detectie van de omgevingscontour. Het systeem opent in de bereiken logistiek en productie baanbrekende oplossingsmogelijkheden.

In één oogopslag
  • Compacte constructie
  • Veiligheidsvelden met reikwijdte van 2 m of 3 m
  • Scanhoek 270°
  • 16 omschakelbare veldsets
  • In de systeemstekker geïntegreerd configuratiegeheugen
  • Interface (EFI) voor veilige communicatie tussen SICK-apparaten
  • Inputs voor incrementele encoders voor de snelheidsafhankelijke veldomschakeling
  • Uitgebreide meetgegevensuitvoer via RS-422 met landmarkherkenning

 

Met ons als uw partner en expert op het gebied van functionele veiligheid kunt u profiteren van productiviteitsverhogende veiligheidsoplossingen. Zodat uw processen soepel verlopen, mens en machine een team worden en wij gezamenlijk de grenzen van het mogelijke verleggen.

Verhoog uw productiviteit –met veiligheidsoplossingen van SICK

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    ToepassingsbereikIndoor
    Reikwijdte veiligheidsveld2 m / 3 m
    Reikwijdte waarschuwingsveld8 m
    Scanhoek270°
    Aantal velden48
    Aantal bewakingssituaties32
    Responstijd≤ 80 ms 1)
    OSSD-paren1
    Integratie in de controllerLokale in- en outputs (I/O), EFI
    VeiligheidsniveauType 3, PL d, SIL2
    • 1) Afhankelijk van de basisresponstijd en meervoudige evaluatie.
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads