Overzicht
Uiterst efficiënt en maximaal beschikbaar zonder pc
De inloopbeveiliging M4000 Standard is de oplossing voor enkelzijdige of meerzijdige toegangsbeveiligingen. Door de hoge reikwijdte en omvangrijke functies zijn efficiënte toegangsbeveiligingen met maximale beschikbaarheid realiseerbaar. De functies zijn eenvoudig te begrijpen en worden met de configuratietoetsen direct op het apparaat ingesteld. Geïntegreerde functies en statusinformatie garanderen een snelle inbedrijfname en voorkomen onnodige machinestilstand. Dankzij het modulaire concept is een doelgerichte afstemming van de apparaateigenschappen op de behoeften mogelijk en kan zo een hoge machineveiligheid worden gerealiseerd. Met behulp van aparte omkeerspiegels kunnen veiligheidsvelden flexibel gevormd en extra kosten bespaard worden. Bovendien ronden sens:Control-apparaten, accessoires en serviceconcepten het productassortiment af en kunnen voor de industrie geschikte oplossingen als totaalpakket worden aangeboden.
In één oogopslag
- Type 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
- Robuuste behuizing met 3 montageslots
- Hoge reikwijdte tot 70 m
- Relaiscontrole (EDM), herstartblokkering en uitgangsmelding
- Gestandaardiseerde aansluitmodule M12
- 7-segmentendisplay
- Configuratietoetsen voor instelling op het apparaat
- Optioneel geïntegreerd: laserafstelhulp, indicatielamp, AS-Interface