Meerstraal-veiligheidsfotocellen
deTem

Met zekerheid meer efficiëntie

Uw voordelen

  • Verhoog de productiviteit bij de toegangsbeveiliging en de in- en uitvoerbewaking met muting door de verwerking van sensorgegevens
  • Minimaliseer uw installatie-inspanning en profiteer van een uniforme implementatie van deTem in uw machineontwerp
  • Profiteer van de voordelen van een snelle en eenvoudige apparaatuitlijning
  • Bespaar tijd en kosten dankzij een eenvoudige inbedrijfstelling en configuratie
  • Vertrouw nu ook in ruwe omgevingen op deTem

Overzicht

Met zekerheid meer efficiëntie

De multibeam-veiligheids-fotocellen deTem bieden hoge flexibiliteit en efficiëntie bij de toegangsbeveiliging evenals de in- en uitvoerbewaking met muting. deTem heeft een compacte behuizing en bekoort niet alleen door slimme functies, maar ook door innovatieve diagnose-opties. Deze zorgen voor hoge machinebeschikbaarheid en maken een procesoptimalisatie mogelijk. Model en aansluitmodule zijn gestandaardiseerd en verminderen daardoor de installatie-inspanning. Door deze standaardisatie zijn bovendien talrijke SICK-accessoires compatibel met deTem. Bovendien biedt SICK deTem-varianten aan voor explosiegevaarlijke omgevingen en voor toepassingen, die beschermingsgraad IP69K vereisen.

In één oogopslag
  • Smart Sensor: diagnosegegevens via IO-Link of NFC en SICK Safety Assistant app
  • Compacte behuizing, gestandaardiseerde aansluitmodule, compatibele accessoires
  • Geïntegreerde uitlijnhulp met status-leds direct op het apparaat
  • Alle functies configureren zonder software
  • Varianten voor explosiegevaarlijke bereiken alsmede in beschermingsgraad IP69K

 

DeTec
DeTec

The SICK Safety Assistant app enables comprehensive condition diagnostics of your safety sensors easily on site. The app also helps configure your sensors.

SICK Safety Assistant App

Met ons als uw partner en expert op het gebied van functionele veiligheid kunt u profiteren van productiviteitsverhogende veiligheidsoplossingen. Zodat uw processen soepel verlopen, mens en machine een team worden en wij gezamenlijk de grenzen van het mogelijke verleggen.

Verhoog uw productiviteit –met veiligheidsoplossingen van SICK

Voordelen

Intelligent opgelost – van de aansluiting tot het gebruik van gegevens

Of het nu gaat om de intralogistiek, de productie van consumptiegoederen, de machinebouw of andere gebieden: Overal waar inloopbeveiligingen met meerdere lichtbundels procesrelevante gegevens leveren, kunnen de productieprocessen aanzienlijk efficiënter worden gemaakt. Dit is ook het geval bij de slimme deTem producten, die met hun innovatieve diagnosefuncties procesoptimalisatie in realtime mogelijk maken. Bovendien kunnen deTem producten snel en eenvoudig worden aangesloten, uitgelijnd, geconfigureerd en geïmplementeerd in uw machineontwerp.
NFC en IO-Link: Deze innovatieve technologieën ondersteunen een snelle configuratie en een uitgebreide diagnose
Uiterst gebruiksvriendelijk is de geïntegreerde uitlijning- en statusweergave met meerkleurige status-leds en een top-led
Behuizing, aansluitingen en accessoires zijn gestandaardiseerd voor alle deTem- en deTec-varianten

Slim, snel en toekomstbestendig: voor soepele productieprocessen

Flexibiliteit die indruk maakt: deTem A/P

Met de deTem A/P-serie blijft u flexibel met uw toegangsbeveiliging of muting-applicatie. De fotocel bestaat uit twee delen, waarbij ‘A’ staat voor het actieve deel en ‘P’ voor het passieve. In het actieve deel zijn de zend- en ontvangsteenheid ondergebracht in een compacte standaardbehuizing. Het draadloze passieve deel - de omkeereenheid - reduceert uw bekabelings- en installatie-inspanning tot een minimum en verhoogt zo de kostenefficiëntie. De passieve kant in het scepterontwerp is bijzonder innovatief. Het maakt een reikwijdte van maximaal 8 m mogelijk door de lichtstraal van de zender af te buigen en via prisma’s terug te leiden naar de ontvangsteenheid.

deTem Core A/P is de bijzonder voordelige variant voor eenvoudige toegangsbeveiliging tot 8 m.

deTem4 A/P is indrukwekkend flexibel en intelligent: het zorgt voor de veilige toegangen en ononderbroken materiaalstroom met 2-signal-Muting. Met IO-Link kunnen gegevens in realtime worden uitgelezen.

Installeren, verbinden, aan de slag – deTem4 LT Muting A/P is de plug-and-play-oplossing voor betrouwbaar onderscheid tussen mens en materiaal voor geautomatiseerde pallettransportsystemen.

Geringe installatie-inspanning en afgestemd op uw applicatie

Voor specifieke omgevingen: speciale deTem-varianten

De eisen voor inloopbeveiligingen met meerdere lichtbundels variëren afhankelijk van de branche. Zo moeten ze bijv. voldoen aan de hygiënenormen in de voedingsmiddelenproductie en -verwerking. In explosiegevaarlijke gebieden daarentegen moeten inloopbeveiligingen met meerdere lichtbundels voldoen aan de normen voor explosiebeveiliging, bijv. met betrekking tot een zeer hoge robuustheid. Daarom heeft SICK verschillende deTem-varianten ontwikkeld die voldoen aan de betreffende eisen van de verschillende branches, maar u echter altijd een maximale flexibiliteit en productiviteit bieden.
De IP69K-varianten bieden behuizingen voor ruimtes met hoge hygiënenormen: De behuizingen van de foto-elektrische beveiligingen zijn eenvoudig te reinigen en bestaan uit voedselvriendelijk kunststof en roestvast staal

Voor Zone 1 en 21: deTem4 Core Ex in een volledig gemonteerde en drukvast ingekapselde explosieveilige behuizing (Ex II 2GD).

Voor Zone 2 en 22: deTem-varianten Ex II 3GD met speciaal mechanische robuustheid.

Voor de individuele eisen van uw branche: betrouwbare beveiligingen voor specifieke omgevingen

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    Veiligheidsniveau

    Type 2, PL c, SIL1, SILCL1

    Type 4, PL e, SIL3, SILCL3

    Reikwijdte3,2 m ... 90 m
    Aantal stralen2 / 3 / 4
    Straalafstand500 mm / 400 mm / 300 mm
    Eindkap met geïntegreerde indicatielamp
    IsolatieklasseIP65 / IP67 / IP65 / IP66 / IP67 / IP69K / IP65 / IP66
    Bedrijfsomgevingstemperatuur–30 °C ... +55 °C
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads