Overzicht
Robuuste constructie voor hoge bestendigheid onder extreme omgevingsomstandigheden
De veiligheidssensor WSU/WEU26-3 wordt gebruikt voor de toegangsbeveiliging naar gevarenzone aan machines of installaties. Hij bestaat uit een zelftestende zender en ontvanger. De apparaten worden in het toegangsbereik met de vereiste veiligheidsafstand tot het dichtstbijzijnde gevaarlijke punt vast gemonteerd en sturen bij onderbreking van de lichtstraal een uitschakelsignaal naar de machine of installatie.
In één oogopslag
- Type 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
- Robuust gebouwd
- Universele toepassingsmogelijkheden
- Reikwijdtes tot 70 m
- Relaisoutputs
- Frontlensverwarming