Overzicht
Universele toepassing tot type 4 met veilige controlleroplossingen van SICK
De veiligheidssensor L41 bestaat uit zenders en ontvangers. De zender heeft een testinput waarmee een directe functiecontrole mogelijk is. In combinatie met de analyse-eenheid kan Performance Level PL e volgens EN ISO 13849 of type 4 volgens IEC 61496 worden bereikt. Geschikte analyse-eenheden zijn bijvoorbeeld Flexi Classic of Flexi Soft. Kleuren-leds informeren ter plaatse over de bedrijfstoestand. De vereiste reikwijdte kan worden gekozen uit de verschillende apparaatversies. Alle versies zijn geschikt voor applicaties met veeleisende omgevingscondities en maken met de inzet van omkeerspiegels ook complexe beveiligingsoplossingen realiseerbaar.
In één oogopslag
- Type 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849), alleen in combinatie met een geschikte testvoorziening, bijvoorbeeld Flexi Classic of Flexi Soft
- Kleine M18-sensoren met reikwijdtes tot 10 m
- Compacte M30-sensoren met reikwijdtes tot 60 m
- Isolatieklasse IP 67
- Temperatuurbereik van –40 °C ... 55 °C
- Radiale optiek (90°-omkeerspiegel)