Eénstraals-veiligheidsfotocellen
L4000-systemen

Compleet systeem met hoge beschikbaarheid en korte responstijden

Uw voordelen

  • Eenvoudige integratie dankzij kleine, compacte constructies met maximale reikwijdte
  • Dankzij de flexibele integratie in apparaten kunnen individuele toegangsbeveiligingen worden opgebouwd
  • Snelle responstijden reduceren veiligheidsafstanden en besparen productieoppervlak
  • Ideaal voor extreme omgevingscondities zoals hitte, koude of vocht
  • Eenvoudige configuratie zonder extra hulpmiddelen, alleen met behulp van jumpers

Overzicht

Compleet systeem met hoge beschikbaarheid en korte responstijden

Het L4000-systeem bestaat uit het veiligheidsanalyse-eenheid UE401 en veiligheidssensoren. De veiligheidsanalyse-eenheid UE401 vormt daarbij de schakel tussen veiligheidssensoren en de machinecontroller. Tot 4 sensorparen (sensor-ontvangercombinatie) kunnen worden aangesloten of in cascade 8 sensorparen. Kleuren-leds informeren ter plaatse over de bedrijfstoestand. Voor de visualisatie van een snelle diagnose kunnen de status- en foutmeldingen op het 7-segmentendisplay van de veiligheidsanalyse-eenheid UE401 worden weergegeven. Met de aansluitmogelijkheid van 8 sensorparen, de op basis van de behoefte te kiezen reikwijdteversies, de geschiktheid voor buitentoepassingen en het gebruik van omkeerspiegels biedt dit product oplossingen voor complexe beveiligingsopgaven.

In één oogopslag
  • Type 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849), alleen in combinatie met UE401
  • Kleine M18-sensoren met reikwijdtes tot 10 m
  • Compacte M30-sensoren met reikwijdtes tot 60 m
  • Isolatieklasse IP 67
  • Temperatuurbereik van –20 °C ... 55 °C
  • Smalle analyse-eenheid (22,5 mm) met relaiscontrole (EDM) en herstartblokkering
  • Snelle responstijd van max. 30 ms
  • Tot 8 sensoren cascadeerbaar

 

Met ons als uw partner en expert op het gebied van functionele veiligheid kunt u profiteren van productiviteitsverhogende veiligheidsoplossingen. Zodat uw processen soepel verlopen, mens en machine een team worden en wij gezamenlijk de grenzen van het mogelijke verleggen.

Verhoog uw productiviteit –met veiligheidsoplossingen van SICK

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    VeiligheidsniveauType 4, PL e, SIL3, SILCL3
    Reikwijdte5 m / 10 m / 60 m
    MaatM18 / M30,
    107,7 mm
    97,7 mm
    100 mm
    Voedingsspanning24 V DC (19,2 V DC ... 28,8 V DC)
    IsolatieklasseIP67 (EN 60529)
    Bedrijfsomgevingstemperatuur–20 °C ... +55 °C
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads