Overzicht
Flexibele machineveiligheid voor type-2-toepassingen
De productfamilies L25 en L26 van SICK vertegenwoordigen een nieuwe generatie van éénstraalsveiligheidsfotocellen voor type-2-toepassingen, die in combinatie met een externe testvoorziening werkprocessen vergemakkelijken en de processen veiliger en daarmee efficiënter maken. Met behulp van het innovatieve bedieningsconcept BluePilot met feedback-LED is het richten van zender en ontvanger eenvoudiger dan ooit. Smart-sensor-diagnosefuncties geven op elk moment inzicht in de toestand van elke afzonderlijke sensor. Zo slaagt efficiënte communicatie. Dankzij de uiterst robuuste VISTAL®-behuizing en preventief onderhoud zijn L25 en L26 uiterst betrouwbaar en voorkomen ongeplande stilstanden van de machine.
In één oogopslag
- BluePilot: optische uitlijnhulp
- Smart-sensor: efficiënte communicatie met IO-Link
- Uiterst robuuste VISTAL®-behuizing
- Beschermingssoort IP66, IP67 en IP69K
- Typische reikwijdte tot 50 m
- Lichtsoort: IR-licht en zichtbaar rood licht
- Gestandaardiseerde aansluitings- en bevestigingstechniek
- Type 2, PL c, SIL1