Eénstraals-veiligheidsfotocellen
L25

Flexibele machineveiligheid voor type-2-toepassingen

Uw voordelen

  • Snel en nauwkeurig rihten van zender en ontvanger dankzij PinPoint-LED in combinatie met BluePilot
  • Verhoogde productiviteit: smart-sensor-diagnosefuncties via IO-Link altijd beschikbaar
  • Kostenefficiëntie: IP66, IP67 en IP69K garanderen een lange levensduur. De uiterst robuuste VISTAL®-behuizing is moeiteloos bestand tegen extreme omgevingsinvloeden
  • Flexibiliteit: de grote reikwijdte van maximaal 20 m zorgt voor meer toepassingsmogelijkheden
  • Hoge beschikbaarheid: IR-licht en roodlichtvarianten verhinderen interferentie en een overdekking van sensorsignalen
  • Gemakkelijke werkorderafhandeling met behulp van gestandaardiseerde aansluitings- en bevestigingstechniek

Overzicht

Flexibele machineveiligheid voor type-2-toepassingen

De productfamilies L25 en L26 van SICK vertegenwoordigen een nieuwe generatie van éénstraalsveiligheidsfotocellen voor type-2-toepassingen, die in combinatie met een externe testvoorziening werkprocessen vergemakkelijken en de processen veiliger en daarmee efficiënter maken. Met behulp van het innovatieve bedieningsconcept BluePilot met feedback-LED is het richten van zender en ontvanger eenvoudiger dan ooit. Smart-sensor-diagnosefuncties geven op elk moment inzicht in de toestand van elke afzonderlijke sensor. Zo slaagt efficiënte communicatie. Dankzij de uiterst robuuste VISTAL®-behuizing en preventief onderhoud zijn L25 en L26 uiterst betrouwbaar en voorkomen ongeplande stilstanden van de machine.

In één oogopslag
  • BluePilot: optische uitlijnhulp
  • Smart-sensor: efficiënte communicatie met IO-Link
  • Uiterst robuuste VISTAL®-behuizing
  • Beschermingssoort IP66, IP67 en IP69K
  • Typische reikwijdte tot 20 m
  • Lichtsoort: IR-licht en zichtbaar rood licht
  • Gestandaardiseerde aansluitings- en bevestigingstechniek
  • Type 2, PL c, SIL1

 

Met ons als uw partner en expert op het gebied van functionele veiligheid kunt u profiteren van productiviteitsverhogende veiligheidsoplossingen. Zodat uw processen soepel verlopen, mens en machine een team worden en wij gezamenlijk de grenzen van het mogelijke verleggen.

Verhoog uw productiviteit –met veiligheidsoplossingen van SICK

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    VeiligheidsniveauType 2, PL c, SIL1, SILCL1
    Reikwijdte20 m
    Lichtzender/lichtsoort

    Led / Nabij infrarood (NIR), onzichtbaar

    PinPoint-LED / rood licht, zichtbaar

    Maat20 mm x 42 mm x 55,4 mm
    Voedingsspanning24 V DC (19,2 V DC ... 28,8 V DC)
    Isolatieklasse

    IP65 (IEC 60529)

    IP66 (IEC 60529)

    IP67 (IEC 60529)

    IP69K (ISO 20653)

    Bedrijfsomgevingstemperatuur–40 °C ... +60 °C
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads