Efficiëntie in productie- en logistieke faciliteiten

Overtuigend intelligent - deTem4 A/P

Een hoge efficiëntie in productiebedrijven bereiken en tegelijkertijd flexibiliteit bewaren is een uitdaging. deTem4 A/P lost dit probleem op en maakt een snelle inbedrijfname mogelijk. De meerstraal-veiligheidsfotocel zorgt voor een efficiënte toegangsbeveiliging een en veilige mens-materiaal-onderscheiding.

Productselectie

Veilig, intelligent en efficiënt

Automatiseringstechniek met slimme veiligheidssensoren

Door efficiënte communicatie maken intelligente sensoren van SICK stabiele processen alsmede flexibiliteit en transparantie mogelijk. Via IO-Link ontvangt u ook doorlopend statusinformatie van uw apparaten, wat de diagnose optimaliseert en de installatiebeschikbaarheid verhoogt. Wat dit voor u betekent: meer efficiëntie, meer flexibiliteit en betere planning van het systeemonderhoud.

Meer

Bij hogedrukreinigingen veilig

Veilig op het gebied van voedingsmiddelen en dranken

Voor veilige hygiënische verpakkings- en schoonmaakprocessen, moeten veiligheidsfotocellen in staat zijn om aan zeer verschillende eisen te voldoen. Bij de voedingsmiddelenproductie en -verwerking vervullen fotocellen de vereiste hygiënenormen en overtuigen door dichtheid. SICK biedt veiligheidsfotocellen van robuust en gemakkelijk schoon te maken materiaal, die aan de vereisten van de beschermingsgraad IP69K voldoet.

Meer

Spiegel- en apparaatpalen

Slimme accessoires voor toegangs- en gebiedsbeveiliging

Zo werkt u kostenbesparend en snel: u kunt uitrustingskolommen van SICK door vastschroeven in de vloer eenvoudig en stabiel monteren. Met minder actieve veiligheidsfotocellen en snel te installeren spiegelkolommen kan een meerzijdige beveiliging worden gerealiseerd.

Meer
Efficiëntie in productie- en logistieke faciliteiten
Veilig, intelligent en efficiënt
Bij hogedrukreinigingen veilig
Spiegel- en apparaatpalen

Kies een oplossing

Hier vindt u de bijpassende producten of productfamilies

Filteren op:

Resultaat: 332

Resultaat 1 - 8 van 332

Eénstraals-veiligheidsfotocellen
L25
  • Veiligheidsniveau: Type 2, PL c, SIL1, SILCL1
  • Smart Sensor: Diagnose, Efficiënte communicatie, Smart Task
  • Reikwijdte: 20 m
  • Lichtbron: PinPoint-LED
  • Lichtsoort: Rood licht, zichtbaar
  • Materiaal behuizing: VISTAL®
  • Aansluittype: Stekker M12, 4-pins
  • IO-Link: ja
Details
Nu vergelijken
Eénstraals-veiligheidsfotocellen
L25
  • Veiligheidsniveau: Type 2, PL c, SIL1, SILCL1
  • Smart Sensor: Diagnose, Efficiënte communicatie, Smart Task
  • Reikwijdte: 20 m
  • Lichtbron: Led
  • Lichtsoort: Nabij infrarood (NIR), onzichtbaar
  • Materiaal behuizing: VISTAL®
  • Aansluittype: Stekker M12, 4-pins
  • IO-Link: ja
Details
Nu vergelijken
Eénstraals-veiligheidsfotocellen
L26
  • Veiligheidsniveau: Type 2, PL c, SIL1, SILCL1
  • Smart Sensor: Diagnose, Efficiënte communicatie, Smart Task
  • Reikwijdte: 50 m
  • Lichtbron: PinPoint-LED
  • Lichtsoort: Rood licht, zichtbaar
  • Materiaal behuizing: VISTAL®
  • Aansluittype: Stekker M12, 4-pins
  • IO-Link: ja
Details
Nu vergelijken
Eénstraals-veiligheidsfotocellen
L26
  • Veiligheidsniveau: Type 2, PL c, SIL1, SILCL1
  • Smart Sensor: Diagnose, Efficiënte communicatie, Smart Task
  • Reikwijdte: 50 m
  • Lichtbron: Led
  • Lichtsoort: Nabij infrarood (NIR), onzichtbaar
  • Materiaal behuizing: VISTAL®
  • Aansluittype: Stekker M12, 4-pins
  • IO-Link: ja
Details
Nu vergelijken
Meerstraal-veiligheidsfotocellen
deTem
  • deTem-variant: deTem4 LT Muting A/P
  • Werkingsprincipe: Actief/passief
  • Veiligheidsniveau: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
  • Reikwijdte: 3,2 m
  • Aantal stralen: 4
  • Straalafstand: 300 mm
  • Aansluittype: Stekker M12, 8-pins
  • Eindkap met geïntegreerde indicatielamp: ja
Details
Nu vergelijken
Stuk
Meerstraal-veiligheidsfotocellen
deTem
  • deTem-variant: deTem4 LT Muting A/P
  • Werkingsprincipe: Actief/passief
  • Veiligheidsniveau: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
  • Reikwijdte: 3,2 m
  • Aantal stralen: 4
  • Straalafstand: 300 mm
  • Aansluittype: Stekker M12, 8-pins
  • Eindkap met geïntegreerde indicatielamp: ja
Details
Nu vergelijken
Stuk
Meerstraal-veiligheidsfotocellen
deTem
  • deTem-variant: deTem4 LT Muting A/P
  • Werkingsprincipe: Actief/passief
  • Veiligheidsniveau: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
  • Reikwijdte: 3,2 m
  • Aantal stralen: 4
  • Straalafstand: 300 mm
  • Aansluittype: Stekker M12, 8-pins
  • Eindkap met geïntegreerde indicatielamp: ja
Details
Nu vergelijken
Stuk
Meerstraal-veiligheidsfotocellen
deTem
  • deTem-variant: deTem2 Core A/P
  • Werkingsprincipe: Actief/passief
  • Veiligheidsniveau: Type 2, PL c, SIL1, SILCL1
  • Reikwijdte: 7 m
  • Aantal stralen: 4
  • Straalafstand: 300 mm
  • Aansluittype: Stekker M12, 5-pins
Details
Nu vergelijken

Resultaat 1 - 8 van 332

Voordelen

Soepele processen met veiligheidsfotocellen

Bij de betrouwbare beveiliging van grote toegangen worden veiligheidsfotocellen gebruikt. Zij maken soepele productieprocessen en mogelijk en bieden uitgebreide diagnosemogelijkheden. Dit verhoogt de productiviteit bij de toegangsbeveiliging en bij de in- en uitvoerbewaking. De gestandaardiseerde aansluittechniek maakt de montage en inbedrijfname van de veiligheidsfotocellen denkbaar eenvoudig.
Eenvoudig compact

Eénstraalsveiligheidsfotocellen zijn bijzonder compact. Zij worden daarom bijvoorbeeld bij de beveiliging van rolluiken en voor de botsingsbescherming gebruikt. Daarbij zorgen de veiligheidsfotocellen voor een reikwijdte van max. 70 m en zijn deze vooral robuust tegen invloeden van buitenaf. De functie BluePilot ondersteunt u bij de eenvoudige en snelle uitlijning van de sensoren.

Aangeraden product: L25

Aangeraden product: L26

Productaanbeveling WSU/WEU26-3

Flexibel bewaakt

Meerstraal-veiligheidsfotocellen zijn bijzonder flexibel. Dankzij de softwareloze configuratie van alle functies en geïntegreerde status-leds staat een snelle inbedrijfname en uitlijning niets in de weg. Het brede spectrum aan functies en reikwijdte en de uitvoerige diagnosemogelijkheden bieden u een hoge flexibiliteit bij de selectie van de juiste oplossing.

Productaanbeveling deTem

Overtuigend eenvoudig

Een snelle integratie, inbedrijfname en eenvoudige oorzakenanalyse in geval van een storing verhoogt de productiviteit van uw installatie duidelijk. In de veiligheidsfotocellen van SICK zijn deze mogelijkheden verenigd. Wat betekent het voor u? Minder stilstandtijden en doorlopende processen. Dat bespaart tijd en kosten.
Direct starten

Door de gestandaardiseerde behuizing van de meerstraal-veiligheidsfotocellen is de inbedrijfname ervan heel eenvoudig. De M12-steekverbinder en de uniforme bevestigingstechniek helpen u om de montage-inspanning te verminderen.

Productaanbeveling deTem

Eenvoudig integreren

Eénstraalsfotocellen en de meerstraal-veiligheidsfotocel deTem bieden u hoge flexibiliteit bij het machineontwerp. Door de compacte bouwvorm kunnen zij gemakkelijk worden geïntegreerd in verschillende machines en verstoppen zijn zich in denkbaar kleine tussenruimtes.

Aangeraden product: L25

Productaanbeveling deTem

Overtuigend evalueren

De efficiënte communicatie via IO-Link maakt een snelle integratie van de apparaten in uw netwerk mogelijk. De kern van het probleemoplossingsproces is een eenvoudige en snelle diagnose per IO-Link en NFC in realtime. Met behulp van de vrije App SICK safety assistant kunt u de configuratie- en diagnosegegevens eenvoudig met de smartphone uitlezen.

App SICK safety assistant

Wanneer externe invloeden geen werking tonen

Stof, vuil, water, reinigingsmiddelen en explosieve atmosferen – in hun toepassingsgebieden moeten veiligheidsfotocellen vele invloeden weerstaan. De veiligheidsfotocellen met de beschermingsgraden IP65, IP66, IP67 en IP69K alsmede met geschikte innovatieve behuizingsmaterialen en dichtheid gaan deze invloeden te lijf.
Volledig dicht

Veiligheidsfotocellen kunnen snel worden gereinigd en zijn duurzaam. De beschermingsgraad IP69K staat voor effectieve dichtheid tegen het binnendringen van schadelijke invloeden zoals vuil, stof en water in de sensorbehuizing.

Productaanbeveling deTem

Aangeraden product: L25

Aangeraden product: L26

Explosief belastbaar

Speciale omgevingen, zoals potentieel explosieve gebieden, vereisen robuuste en betrouwbaar explosieveilige behuizingen volgens internationale veiligheidsnormen. SICK biedt u hiervoor veiligheidsfotocellen, die aan de vereisten van de ATEX-uitrustingscategorieën 3GD en 2GD voldoen.

Productaanbeveling deTem

Zo hard als staal

Met de gepatenteerde en robuuste VISTAL®-behuizing bieden de veiligheidsfotocellen van SICK een grote bescherming tegen externe invloeden. Dit verhoogt de procesveiligheid en installatiebeschikbaarheid. De hoge mechanische sterkte wordt bereikt door een met glasvezel versterkte kunststof: hoge sterkte, bestand tegen buigen en chemicaliën.

Aangeraden product: L25

Aangeraden product: L26

Materiaal betrouwbaar herkennen – mensen beschermen

Ervaar een doorlopende materiaalstroom op transportbanden – dankzij het tijdelijk overbruggen van een meerstraal-veiligheidsfotocel met behulp van muting. Materiaal moet bij logistieke processen meestal in of uit een gevarenzone worden getransporteerd. Voor een veilige materiaalhandeling en de bescherming van uw fabriek zorgt de betrouwbare mens-materiaal-onderscheiding.

Productaanbeveling M4000 Advanced

Productaanbeveling M4000 Advanced A/P

Muting eenvoudig uitgevoerd

Muting inclusief

De meerstraal-veiligheidsfotocel deTem4 LT muting A/P ondersteunt u bij de eenvoudige installatie en snelle inbedrijfname. De muting-sensoren zijn vanaf de fabriek reeds voorgeïnstalleerd en uitgelijnd. In toepassingen met geautomatiseerde pallet-transportsystemen zorgen zij voor een betrouwbare mens-materiaal-onderscheiding.

Productaanbeveling deTem

Toegangsbeveiliging en muting – all around

Het actief- en passiefsysteem van deTem4 A/P zorgt bij de toegangsbeveiliging voor een hoge flexibiliteit en beschikbaarheid. Voor een betrouwbare in- en uitvoerbewaking kunnen de reikwijdte tot 8 m en het aantal stralen aan verschillende vereisten worden aangepast - gewoon kiezen tussen verschillende muting-sensoren.

Productaanbeveling deTem

Slim te combineren met spiegel- en apparaatkolommen

Waar veiligheidsfotocellen bij de montagemogelijkheden en apparaatbeveiliging aan hun grenzen stoten, worden spiegel- en apparaatkolommen gebruikt. Voor meerzijdige beveiliging in bewerkingscentra of bij materiaalsluizen met slechts één sensorpaar zijn apparaatkolommen in combinatie met spiegelkolommen voor straalafbuiging de ideale oplossing. Zij verenigen een compacte en robuuste constructie met zeer hoge stabiliteit. Ook kunnen zij universeel worden gebruikt en vereisen geen extra bedrading.

Productaanbeveling uitrustingskolommen met externe groeven

Productaanbeveling spiegelpalen met individuele spiegels

Downloads