Veilige serieschakeling
Flexi Loop

De flexibele en veilige serieschakeling met diagnosefunctie

Uw voordelen

  • Verminder de kosten door een kleiner aantal vereiste inputs op de veiligheidscontroller en eenvoudige bedrading
  • Gebruik Flexi Loop op modulaire machines en over lange afstanden
  • Rust achteraf bestaande machines eenvoudig uit
  • Bereken snel het performance level
  • Configureer intuïtief de apparaatknooppunten
  • Verhelp snel fouten dankzij gedetailleerde statusinformatie
  • Integreer de Flexi Loop naadloos in veiligheidscontrollers van SICK

Overzicht

De flexibele en veilige serieschakeling met diagnosefunctie

De veilige serieschakeling Flexi Loop maakt de aansluiting tot 32 veiligheidssensoren tot PL e mogelijk: Met de Flexi Loop-componenten is het aansluiten van veiligheidsvergrendelingen, sondes en lampen op de veiligheidscontroller zeer eenvoudig. Alle sensoren worden direct van spanning voorzien en aangesloten via M12 standaardkabels. Sensoren met OSSD-outputs zijn ongeacht de fabrikant te combineren. De aansluiting op het veiligheidsrelais en de Flexi Classic gebeurt ofwel via het masterknooppunt of direct. Configureer de Flexi Loop eenvoudig via software op een programmeerbare veiligheidscontroller. Flexi Loop biedt u een continue diagnose, zowel in de software als op het apparaat zelf.

In één oogopslag
  • Veilige sensorcascade tot 32 sensoren, ongeacht de fabrikant
  • Met elk tot 100 m kabellengte tussen de sensoren
  • Beschermingsgraad IP65 en IP67
  • Integratie via M12-standaardkabel
  • Individuele bewaking van de sensoren tot PL e
  • Gedetailleerde diagnose-informatie
  • Directe voedingsspanning

Voordelen

Veilig in de rij dankzij doordacht apparaatconcept

Veilige serieschakeling Flexi Loop kan tot 32 sensoren met elkaar verbinden. De totale lengte van de bekabeling kan met de het bijpassende Flexi-Loop-knooppunt tot 3.000 m bedragen. Kies eenvoudig uit 4 evaluatieknooppunten en verbind deze met één diagnoseknooppunt. Voor de complete veilige serieschakeling hebt u aan de veiligheidscontroller slechts één input nodig. Daarmee bespaart u tijd en kosten bij de installatie, maar ook bij de apparaatvervanging.
Algemeen veilig Flexi Loop biedt in applicaties tot PL e en SIL3 een hoge veiligheid. De eenvoudige calculatie van het performance level bespaart tijd, omdat de veilige serieschakeling alle erop aangesloten sensoren afzonderlijk controleert. Bovendien vermijdt Flexi Loop foutmaskering: in de gebeurtenishistorie kan men alle fouten zien.
Eenvoudige diagnose Het overzicht op de plaats en in de software: de voortdurende diagnose van het complete Flexi-Loop-systeem vindt plaats via het diagnoseknooppunt of de configuratiesoftware Flexi Soft Designer of Safety Designer. Dat maakt het onmiddellijk verhelpen van storingen en de herstart van machines mogelijk. Bovendien kunnen via de configuratiesoftware diagnosegegevens worden overgedragen naar een HMI.

Eenvoudige bekabeling, snelle configuratie en voortdurende diagnose

Talrijke combinatiemogelijkheden

Niet alleen voor veiligheidsschakelaars is de veilige serieschakeling Flexi Loop een aanwinst. Hiermee zijn ook lichtgordijnen en andere veiligheidssensoren fabrikantonafhankelijk combineerbaar. Veiligheidssensoren aan ruimtelijk gescheiden van elkaar geplaatste installatiedelen kunnen met behulp van Flexi Loop eenvoudig in de installatie worden geïntegreerd. Dat zorgt voor een efficiënt machineontwerp. Bovendien vergemakkelijkt de veilige serieschakeling de evaluatie van de sensorgegevens.
Variabele combinatie Naast de materknooppunten beschikt Flexi Loop over anderen diagnose-, evaluatie- en hulpknooppunten en kan direct worden aangesloten op de input van een veiligheidscontroller. Om een spanningsdaling in de serieschakeling te vermijden, bepaalt de Power-Calculator nauwkeurig de plaats, waarop een module voor de energievoorziening moet worden ingebouwd.
Eenvoudige aansluiting

U verbindt Flexi Loop met de veiligheidscontrollers Flexi Soft en Flexi Compact en configureert deze met behulp van de configuratiesoftware. Met de masterknooppunten 1 of 2 vindt de aansluiting van Flexi Loop plaats via de bedrijfsmodischakelaar op Flexi Classic of per DIP-switch op het veiligheidsrelais ReLy.

Productaanbeveling: RLY3-LOOP100

Snelle diagnose Met behulp van LED’s zorgt het masterknooppunt voor overzicht bij de diagnose en verzekert zo een hoge beschikbaarheid van uw machine. De IO-Link-interface van de MSTR2 brengt in realtime een verbinding met de procesbeheersing tot stand. Het voordeel: daardoor kunnen de knooppunten van de Flexi Loop zonder teach-in worden herkend en bevestigd. De configuratie van het masterknooppunt kan worden aangepast.

Sensoren in serie schakelen en daardoor veelzijdig inzetten

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    VeiligheidsniveauPL e, SIL3
    Geschikt voor

    Flexi Classic

    Flexi Soft

    Aansluiting veiligheidsbedieningscomponent

    Voor veiligheidssensor met tweekanaals OSSD-outputs

    Voor tweekanaals equivalente elektromechanisme veiligheidsschakelaars (EMSS)

    Opbouw van een Flexi-Loop-streng

    Modulair

    1 ... 32 Flexi Loop-knoop

    0 ... ∞ Flexi Loop-accessoireknoop

    1 Flexi Loop-terminator

    IsolatieklasseIP65, IP67
    Bedrijfsomgevingstemperatuur–25 °C ... +55 °C
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads