Contact
Feedback

Accessoires
Modules en gateways

UE4740-22H0000
1046978
Voordeeltype – altijd af magazijn beschikbaar
Opmerking: De systeemstekker moet apart worden besteld! Voor details zie “Accessoires”.
  • Kopieer shortlink
  • De EFI-gateway UE4740 verbindt intelligente SICK-veiligheidssensoren met de PROFINET PROFIsafe-veldbus. Hij beschikt over twee EFI-interfaces voor de aansluiting van maximaal vier SICK-veiligheidssensoren, om uitgebreide sensorfuncties te kunnen gebruiken.

    Met de EFI-gateway UE4740 is de uitwisseling van een configureerbaar procesbeeld tussen de EFI-sensoren en de hogere PLC via PROFINET IO PROFIsafe mogelijk. Deze EFI-gateway wordt geconfigureerd met de configuratiesoftware CDS, alle informatie voor configuratie en diagnose wordt beschikbaar gesteld.

    In één oogopslag
    • Ondersteuning PROFINET IO Conformance Class A, LLDP, SNMP, MIB II, cyclische I/O-communicatie, acyclische read-/write-diensten voor de communicatie via TCI-interface, diagnose-alarm, TCP/IP-communicatie via poort 9000
    • Ondersteuning PROFIsafe V2.00
    • Twee inputs (EFI-interface) voor aansluiting van intelligente SICK-veiligheidssensoren
    • Eenvoudige configuratie en verbeterde diagnose met behulp van de CDS (Configuration & Diagnostic Software)
    Uw voordelen
    • Eenvoudige integratie van intelligente SICK-veiligheidssensoren in een hogere PROFINET IO PROFIsafe-veldbus
    • Eenvoudig gebruik van geavanceerde functies van intelligente SICK-veiligheidssensoren voor de eenvoudige uitwisseling van informatie via PROFINET IO PROFIsafe
    • Omvangrijke diagnose vereenvoudigt het verhelpen van fouten en reduceert stilstandtijden
    • Technische gegevens
      AccessoirefamilieEFI-gateways
      Communicatie-interfacePROFINET, PROFIsafe
      OpmerkingDe systeemstekker moet apart worden besteld! Voor details zie “Accessoires”.
      IsolatieklasseIP20 (IEC 60529)
      Gewicht147 g
      Afmetingen (b x h x l)22,5 mm x 96,5 mm x 120,8 mm
      BeschrijvingPROFINET PROFIsafe
      Veiligheidstechnische karakteristieken
      CategorieCategorie 4 (EN ISO 13849)
      Performance levelPL e (EN ISO 13849)
      Safety Integrity LevelSIL3 (IEC 61508)
      SILCL3 (EN 62061)
      PFHD (gemiddelde waarschijnlijkheid van gevaarlijk falen en/of defect per uur)2,84 x 10-9 (EN ISO 13849)
    • Classificaties
      ECl@ss 5.027242205
      ECl@ss 5.1.427242605
      ECl@ss 6.027242605
      ECl@ss 6.227242605
      ECl@ss 7.027242605
      ECl@ss 8.027242605
      ECl@ss 8.127242605
      ECl@ss 9.027242605
      ECl@ss 10.027242605
      ECl@ss 11.027242605
      ETIM 5.0EC001601
      ETIM 6.0EC001601
      ETIM 7.0EC001601
      UNSPSC 16.090132151705

    Technische tekeningen

    UE4740-22H0000
    Maattekening
Naar boven