Als consequent transparante productie worden de positieve gevolgen van de netwerkintegratie in industrie 4.0 op het gehele productieproces beschreven. Als de netwerkintegratie lukt, levert de transparante productie een overzicht van alle productie- en logistieke processen in de gehele toeleveringsketen tot aan de orderafwikkeling en de bezorging aan de klant. Dat verlaagt het verbruik van materiaal en resources. Bovendien worden de productie- en leveringsnetwerken als totaliteit geoptimaliseerd. Intelligente track-and-trace-oplossingen genereren data en informatie die in de geïntegreerde procesketen zorgen voor een algehele detectie, identificatie en tracering van product en materiaal.
Algehele netwerkintegratie: ieder product in het zicht
De technische mogelijkheden voor de realisatie van track-and-trace-oplossingen zijn veelzijdig. Wat precies de beste identificatietechnologie voor de concrete leesperformance en systeemintegratie is, varieert afhankelijk van de situatie. In de intelligente fabriek worden als geschikte oplossingen voor de industrie 4.0 vooral RFID en programmeerbare camera’s ingezet. De sensoren langs de productieketen herkennen aan de hand van gegevensdragers direct welke montagestappen moeten worden gestart en zorgen voor een doorlopende transparantie tot aan de levering.
Transparantie voor ieder proces
Een intelligent sensorsysteem betekent vandaag niet alleen een nauwkeurige detectie, maar ook de verwerking van de informatie reeds in de sensor zelf. Zo kan bijvoorbeeld met een flexibel outputformaat de data-uitvoer via het instellen en koppelen van logische criteria exact aan de behoeften worden aangepast. Tegen deze achtergrond zal ook in de toekomst iedere technologie gerechtvaardigd zijn: met RFID is het bijvoorbeeld mogelijk om te lezen en te schrijven, waardoor gegevensdragers meerdere keren kunnen worden gebruikt. Bovendien is er geen ‘visueel contact’ meer nodig. Cameracodelezers daarentegen lezen ook 2D-codes en teksten. De opgeslagen beelden kunnen gearchiveerd en geanalyseerd worden.