Aansluittype | Stekker, M12, 5-pins Stekker, 1x, M12, 5-pins Contactdoos, 1x, M12, 5-pins Stekker, M12, 5-pins 1) |
Meetnauwkeurigheid | | ± 90°, met twee assen, ≤ ± 60° | Typ. ± 0,1°, max. ± 0,2° | ≤ ± 80° | Typ. ± 0,2°, max. ± 0,4° | | Typ. ± 0,2°, max. ± 0,3° | 360°, met één as | Typ. ± 0,15°, max. ± 0,25° | ≤ ± 80° | Typ. ± 0,2°, max. ± 0,4° | ± 90°, met twee assen, ≤ ± 60° | Typ. ± 0,02°, max. ± 0,05° | ≤ ± 70° | Typ. ± 0,04°, max. ± 0,1° | ≤ ± 80° | Typ. ± 0,08°, max. ± 0,2° | ≤ ± 85° | Typ. ± 0,16°, max. ± 0,4° | | Typ. ± 0,02°, max. ± 0,06° | | Typ. ± 0,04°, max. ± 0,12° | | Typ. ± 0,08°, max. ± 0,24° | | Typ. ± 0,16°, max. ± 0,48° | 360°, met één as | Typ. ± 0,15°, max. ± 0,25° | | Typ. ± 0,04°, max. ± 0,12° |
|