Inclinatie sensoren
TMS/TMM22
TMS22E-PKG360
1116340
-
Technische specificaties
-
Downloads
-
Accessoires
-
Video's
-
Service & support
-
Douanegegevens
-
- Performance
Aantal assen 1 Meetbereik 360° Resolutie ≤ 0,03° Foutgrenzen G Typ. 0,25° 1)
Max. 0,4°
Standaardafwijking bij herhaling σr 30 μA 2) Temperatuurcoëfficiënt (nulpunt) ±0,03°/K Grensfrequentie 2 Hz Frequentie 400 Hz - 1) Volgens DIN ISO 1319-1, positie van bovenste en onderste foutgrens afhankelijk van inbouwsituatie, aangegeven waarde heeft betrekking op symmetrische positie d.w.z. afwijkingen in bovenste en onderste richting hebben dezelfde waarde.
- 2) Volgens DIN ISO 55350-13; 68,3% van de gemeten waarde liggen binnen het aangegeven beleid.
- Interfaces
Communicatie-interface Analoog / 4...20 mA 0-set functie via hardware pin ✔ Belastingsweerstand 200 Ω ... 900 Ω 1) Statusinformatie LED 2x (groen/rood) Outputsignaal (fouttoestand) 2...3 mA Initialisatietijd 250 ms - 1) Bij 24 V DC. De waarde is afhankelijk van de voedingsspanning en kan in de gebruiksaanwijzing worden gevonden.
- Elektrische gegevens
Aansluittype Kabel, 5-draads, met stekker, M12, 5-pins, 1 m Voedingsspanning 12 V DC ... 30 V DC Stroomopname < 50 mA (+ Iloop) @ 24 V Ompoolbeveiligd ✔ Korstluitvastheid van de outputs ✔ MTTFd: de gemiddelde tijd tot aan een gevaarlijk falen en/of defect 961 jaren (EN ISO 13849-1) 1) - 1) Bij dit product gaat het om een standaardproduct en geen veiligheidscomponent in de zin van de machinerichtlijn. Berekening op basis van nominale last van de componenten, gemiddelde omgevingstemperatuur 40 °C, inzetfrequentie 8760 h/a. Alle elektronische uitvallen worden gezien als gevaarlijke uitvallen. Voor nadere informatie zie documentnr. 8015532.
- Mechanische gegevens
Afmetingen 38,8 mm x 30 mm x 10,4 mm Gewicht Ca. 60 g Materiaal, behuizing Kunststof (PA12) glasvezelversterkt Materiaal, kabel PUR
- Omgevingsgegevens
EMC EN 61326-1 Isolatieklasse IP66, IP67, IP68, IP69K Bedrijfstemperatuurbereik –40 °C ... +80 °C Opslagtemperatuurbereik –40 °C ... +85 °C Weerstandsvermogen bij schokken 100 g, 6 ms (Conform EN 60068-2-27) Weerstandsvermogen bij trillingen 10 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (EN 60068-2-6)
- Classificaties
ECl@ss 5.0 27270790 ECl@ss 5.1.4 27270790 ECl@ss 6.0 27270790 ECl@ss 6.2 27270790 ECl@ss 7.0 27270790 ECl@ss 8.0 27270790 ECl@ss 8.1 27270790 ECl@ss 9.0 27270790 ECl@ss 10.0 27271101 ECl@ss 11.0 27271101 ECl@ss 12.0 27271101 ETIM 5.0 EC001852 ETIM 6.0 EC001852 ETIM 7.0 EC001852 ETIM 8.0 EC001852 UNSPSC 16.0901 41111613
-
Weergave: Galerieweergave Lijstweergave Alles weergeven Alles verbergen
-
-
-