Inclinatie sensoren
TMS/TMM22

TMM22E-PKG090
1116345
Stuk
Kopieer shortlink
    • Performance
      Aantal assen2
      Meetbereik± 90°
      Resolutie≤ 0,015°
      Foutgrenzen G

      Typ. 0,25° 1)

      Max. 0,6°

      Standaardafwijking bij herhaling σr30 μA 2)
      Gecompenseerde dwarsgevoeligheid (twee assen)Typ. ± 0,5°, max. ± 0,9°
      Temperatuurcoëfficiënt (nulpunt)±0,03°/K
      Grensfrequentie2 Hz
      Frequentie400 Hz
      • 1) Volgens DIN ISO 1319-1, positie van bovenste en onderste foutgrens afhankelijk van inbouwsituatie, aangegeven waarde heeft betrekking op symmetrische positie d.w.z. afwijkingen in bovenste en onderste richting hebben dezelfde waarde.
      • 2) Volgens DIN ISO 55350-13; 68,3% van de gemeten waarde liggen binnen het aangegeven beleid.
    • Interfaces
      Communicatie-interfaceAnaloog / 4...20 mA
      0-set functie via hardware pin
      Belastingsweerstand200 Ω ... 900 Ω 1)
      Statusinformatie
      LED2x (groen/rood)
      Outputsignaal (fouttoestand)2...3 mA
      Initialisatietijd250 ms
      • 1) Bij 24 V DC. De waarde is afhankelijk van de voedingsspanning en kan in de gebruiksaanwijzing worden gevonden.
    • Elektrische gegevens
      AansluittypeKabel, 5-draads, met stekker, M12, 5-pins, 1 m
      Voedingsspanning12 V DC ... 30 V DC
      Stroomopname< 50 mA (+ Iloop) @ 24 V
      Ompoolbeveiligd
      Korstluitvastheid van de outputs
      MTTFd: de gemiddelde tijd tot aan een gevaarlijk falen en/of defect961 jaren (EN ISO 13849-1) 1)
      • 1) Bij dit product gaat het om een standaardproduct en geen veiligheidscomponent in de zin van de machinerichtlijn. Berekening op basis van nominale last van de componenten, gemiddelde omgevingstemperatuur 40 °C, inzetfrequentie 8760 h/a. Alle elektronische uitvallen worden gezien als gevaarlijke uitvallen. Voor nadere informatie zie documentnr. 8015532.
    • Mechanische gegevens
      Afmetingen38,8 mm x 30 mm x 10,4 mm
      GewichtCa. 60 g
      Materiaal, behuizingKunststof (PA12) glasvezelversterkt
      Materiaal, kabelPUR
    • Omgevingsgegevens
      EMCEN 61326-1
      IsolatieklasseIP66, IP67, IP68, IP69K
      Bedrijfstemperatuurbereik–40 °C ... +80 °C
      Opslagtemperatuurbereik–40 °C ... +85 °C
      Weerstandsvermogen bij schokken100 g, 6 ms (Conform EN 60068-2-27)
      Weerstandsvermogen bij trillingen10 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (EN 60068-2-6)
    • Classificaties
      ECl@ss 5.027270790
      ECl@ss 5.1.427270790
      ECl@ss 6.027270790
      ECl@ss 6.227270790
      ECl@ss 7.027270790
      ECl@ss 8.027270790
      ECl@ss 8.127270790
      ECl@ss 9.027270790
      ECl@ss 10.027271101
      ECl@ss 11.027271101
      ECl@ss 12.027271101
      ETIM 5.0EC001852
      ETIM 6.0EC001852
      ETIM 7.0EC001852
      ETIM 8.0EC001852
      UNSPSC 16.090141111613

    Technische tekeningen

    TMM22E-PKG090
    Maattekening
    TMM22E-PKG090
    PIN-toewijzing