Bij deze oplossing voor het identificeren van luchtbagage maakt ALIS gebruik van de RFID-technologie (Radio Frequency Identification). Het bijzonder voordeel: bij het identificeren van de op de bagage aangebrachte IATA-transponders is geen direct zichtcontact met de transponder nodig. Dat vereenvoudigt de betrouwbare tracering van luchtbagage. De belangrijkste bestanddelen van het systeem zijn schrijf-/leesapparaten uit de productfamilie RFU voor het lezen van en schrijven naar RFID-transponders. ALIS met RFID-technologie voldoet aan de specificatie van de wereldwijde IATA-norm en is transmissietechnisch voor de in Europa, de VS en andere landen toegelaten UHF-bandbreedtes gespecificeerd.
Uw voordeel:5>
- Betrouwbare toewijzing van het label aan het bagagestuk garandeert een foutloos sorteerproces ook bij een hoge bagageflow
- Grotere rijk wijkt eens door UHF-technologie
- Eenvoudige inbedrijfname en onderhoud
- Single-host-interface
- 100% redundant design
- Integratie in SICK-software-visualisatieplatform en omvangrijke diagnosemogelijkheden ondersteunen proactief onderhoud en voorkomen uitval