4Dpro-Aansluitmodules
Connection Device Modular

Sensorinbedrijfname eenvoudig gemaakt – CDM voor meer flexibiliteit

Uw voordelen

  • Comfortabele aansluiting van de sensor op veldbussystemen
  • Snelle vervanging van de sensor door parametergeheugen CMC
  • Tijdsbesparing door snelle montage en overzichtelijke aansluiting op de periferie
  • Eenvoudig fouten zoeken
  • Eenvoudige diagnose door optionele displaymodule CMD400

Overzicht

Sensorinbedrijfname eenvoudig gemaakt – CDM voor meer flexibiliteit

Met het modulair opgebouwde CDM is een snelle, op de industrie afgestemde aansluiting mogelijk van een 1D-/2D-codescanner of een RFID-interrogator van SICK op een SICK CAN-scannernetwerk, de hostcomputer of de PLC.

Het CDM ondersteunt scanners uit de productfamilies CLV6xx, Lector®-serie, RFH6xx, RFU6xx, IDM1xx, IDM2xx en het lasermeetsysteem LMS4xx. Het CDM voldoet aan de eisen van isolatieklasse IP 65. Het CDM beschikt over vrije insteeklocaties om de installatie van aanvullende, optionele modules zoals bijv. voedingsspanning-, display- of veldbusmodules mogelijk te maken. Zo kan ook het parametergeheugen CMC600 (Connection Module Cloning) worden toegepast resp. achteraf worden geïnstalleerd. Hierin worden alle parameterwaarden van het aangesloten apparaat opgeslagen. Bij vervanging worden de parameterwaarden automatisch naar het nieuwe apparaat gekopieerd.

In één oogopslag
  • Efficiënte oplossing voor voedingsspanning en de aansluiting van de auto-ID-componenten van SICK
  • Insteeklocaties voor optionele veldbusmodules, parametergeheugen, display- en power-supplymodule
  • Eenvoudige voedingsspanning van de scanner
  • IP 65-aansluiting van een scanner met SICK standaardkabel
  • Directe toegang tot de service-interfaces van de sensor
  • In deksel aangebrachte aansluittekening
  • Overzichtelijke en eenvoudig toegankelijke schroef-/veerklemmen

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Uniforme aansluitmodules
  • Uniforme bedieningsinterface
  • Uniform accessoireconcept
Meer info

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    Ondersteunde producten

    CLV41x

    Lector62x

    CLV61x - CLV65x

    Mobiele handscanner

    RFH6xx

    RFU62x

    RFU63x

    Lector®-serie

    RFID-schrijf-/leesapparaten

    CLV69x

    RFU65x

    Lector65x

    CLV42x

    CLV43x

    CLV44x

    CLV45x

    CLV62x

    CLV63x

    CLV64x

    CLV65x

    ICR84x-2

    ICR85x-2

    RFH620

    LMS400

Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads