4Dpro-Aansluitmodules
CDF600

EtherCAT – eenvoudig aangesloten

Uw voordelen

  • Een twee-schroevensysteem garandeert een eenvoudige en snelle montage
  • Snelle elektrische installatie want alle verbindingen worden gerealiseerd via stekker
  • Auto detect: sensor en CDF600 detecteren zich automatisch
  • Snelle sensorvervanging dankzij geïntegreerd parametergeheugen
  • Compacte constructie en gemakkelijke bediening vereenvoudigen de montage in ruimtekritische situaties
  • Eenvoudige diagnose door 6 LED's

Overzicht

EtherCAT – eenvoudig aangesloten

Met de veldbusmodule CDF600 kunnen de 4Dpro-identificatiesensoren van SICK in PROFIBUS- of EtherCAT-netwerken worden geïntegreerd. Dankzij de twee schroeven en de insteekbare uitvoering van alle elektrische verbindingen kan de CDF600 zeer eenvoudig op de installatie worden geïnstalleerd. Het PROFIBUS-adres en de bedrijfsmodus kunnen via draaischakelaars eenvoudig worden ingesteld. Het geïntegreerde parametergeheugen slaat alle parameterwaarden van de aangesloten sensor op. Bij vervanging van de sensor worden de parameterwaarden automatisch naar het nieuwe apparaat gekopieerd. Voor eenvoudige diagnose zijn zes status-LED's op de veldbusmodule aangebracht. Door de geïntegreerde CAN-interface kan de CDF600 ook als eindapparaat in SICK CAN-sensornetwerken (CSN) worden toegepast.

In één oogopslag
  • Eenvoudige montagemogelijkheid bespaart tijd bij de installatie en inbedrijfname en waarborgt bovendien de flexibiliteit in de meest diverse toepassingsomgevingen
  • Alle elektrische verbindingen zijn insteekbaar
  • Geïntegreerd parametergeheugen
  • 6 LED's voor status- en foutenweergave
  • Geïntegreerde CAN-interface

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Uniforme aansluitmodules
  • Uniforme bedieningsinterface
  • Uniform accessoireconcept
Meer info

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    Ondersteunde productenCLV61x - CLV65x, Mobiele handscanner, RFH6xx, RFU62x, Lector62x
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads