Overzicht
Ruimte en bescherming voor meet- en analysetechniek
Containeroplossingen worden in eerste lijn gebruikt ter bescherming van de geïnstalleerde analysesystemen tegen extreme omgevingscondities zoals hitte, kou, stof, wind, aardbevingen en corrosieve of explosieve atmosferen. Daarnaast bieden ze voordelen voor het transport en voor de installatie en het onderhoud op de plaats. Want in de container is af fabriek alles overzichtelijk vooraf geïnstalleerd en op elkaar afgestemd. Elke container kan individueel worden uitgerust volgens de eisen van de klant. De inbouw van transformatoren en UPS-, brandblus-, airco- en gaswaarschuwingssystemen is net zo goed mogelijk als het realiseren van meetpuntomschakelingen of complexe redundantie- en signaalconcepten.
In één oogopslag
- Verwarming, koeling en ventilatie (bij behoefte redundant)
- Standaard container, 10 tot 40 voet
- Isolatie en hoogwaardige laklaag (C5)
- Brandalarm- en brandblussystemen beschikbaar
- GIC-certificaat voor standaardafmetingen
- Geschikt voor ex-zones
- Aardbeving- en brandwerende versies beschikbaar (F30, F60)
- Speciale constructies