Glanssensoren
Glare

De expert voor glans

Uw voordelen

  • Snelle installatie door afstelmodus
  • Geïntegreerde toetsblokkering vermindert het risico van bedieningsfouten en manipulaties
  • Gevoeligheidsinstellingen verhogen de bedrijfszekerheid van de installatie
  • Teach-in via eenvoudige teach-in-toets of bedieningssoftware SOPAS voor een eenvoudige en tijdbesparende bediening
  • Robuuste glansherkenning onafhankelijk van kleur, opschrift en structuur verhoogt de bedrijfszekerheid
  • Vergeleken met cameraoplossingen biedt deze innovatieve detectiemethode inspectieoplossingen tegen lagere kosten
  • Ongevoeligheid van de sensor tegen objecttrillingen verhoogt de bedrijfszekerheid
  • Flexibele sensorinstellingen, monitoring, uitgebreide diagnose en visualisatie door IO-Link

Overzicht

De expert voor glans

Glare is de sensor voor het herkennen en onderscheiden van objecten aan de hand van hun glans om daarmee productieprocessen te sturen. Met de Delta-S-technologie analyseert Glare de ruimtelijke verdeling van het gereflecteerde licht. De sensor bepaalt zo de glanswaarde van effen objectoppervlakken en kan verschillende glanswaarden van objecten onderscheiden. Het meetresultaat wordt via twee digitale schakeloutputs of via IO-Link naar de procescontroller gestuurd. Meerdere bedrijfsmodi beschikbaar. Daarmee is de Glare geschikt voor verschillende applicaties. In combinatie met intelligente algoritmes voor de signaalanalyse zorgen de multi-sensorpositionering en de gevoeligheidsinstellingen voor een hogere bedrijfszekerheid bij industrieel gebruik. Dankzij de IO-Link-interface van de Glare kan de sensor in de machinecontroller geïntegreerd en automatisch procesafhankelijk geconfigureerd worden. Bovendien is hierdoor ook een onlinediagnose mogelijk.

In één oogopslag
  • Objectherkenning of -onderscheiding op grond van de glanswaarde van oppervlakken
  • Meerdere bedrijfsmodi configureerbaar, afhankelijk van de positionering van de applicatie
  • Geïntegreerde afstelhulp
  • Geïntegreerde automatiseringsfuncties
  • Twee digitale Push-Pull-outputs en een configureerbare input
  • Gevoeligheid kan op de objecteigenschappen worden ingesteld
  • Dankzij IO-Link eenvoudige toegang tot gegevens uit de PLC
  • Snelle en eenvoudige parametrering

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    Tastwijdte50 mm
    LichtbronLed, Rood 1)
    Lichtvlekgrootte10 mm x 12 mm
    Instelling1-punts teach-in statisch, 2-punts teach-in statisch, 2-punts teach-in dynamisch, 3-punts teach-in statisch
    AansluittypeStekker M12, 5-pins
    • 1) Gemiddelde levensduur: 100.000 h bij TU = +25 °C.
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads