Procesgas-analysesystemen (PGA)
SCPS

Gasanalyse onder de meest huidige omstandigheden direct bij de draaioven

Uw voordelen

  • Vermijden van installatiestilstanden door tijdige herkenning van problemen in het proces
  • Gelijkblijvend hoge productkwaliteit door procescontrole
  • Lage energiekosten door een geoptimaliseerd verbrandingsproces
  • Robuuste en beproefde techniek voor minimale onderhoudskosten
  • Hoge systeembeschikbaarheid op grond van op elkaar afgestemde componenten uit één hand
  • Competente en snelle hulp door toegang op afstand en ervaren, wereldwijd inzetbaar serviceteam

Overzicht

Gasanalyse onder de meest huidige omstandigheden direct bij de draaioven

Het procesgas-analysesysteem SCPS wordt ingezet voor de gasmeting direct aan de draaioven. Robuuste bemonsteringssondes, effectieve reinigingsmechanismen, in combinatie met heet- of koud-extractieve analysesystemen en flexibel onderhoud op afstand – als enige fabrikant levert SICK het complete portfolio uit één hand. De analyzers zijn zo geconfigureerd dat ze naast de voor de verbranding belangrijke parameters O2, CO, CO2, NO en eventueel CH4, ook procesparameters als SO2, HCL en NH3 meten. Vooral bij installaties met door de gebruikte brandstof een hoog zwavel- en/chloorgehalte scoort het SCPS met minimaal onderhoud, maximale beschikbaarheid en precies gemeten waarden.

In één oogopslag
  • Gelijktijdige meting van alle relevante gascomponenten, als CO, CO2, NOx, SO2, CH4, O2, HCL, NH3
  • Robuuste en gekoelde bemonsteringssondes, inzetbaar tot 1.400 °C en 2.000 g/m³ stof
  • Tot 98% beschikbaarheid van het totale systeem
  • Snelle service door onderhoud op afstand

Voordelen

Exacte procesgasanalyse

Hoe exacter de procesgasanalyse, hoe beter verbrandingsproces en kwaliteitsbewaking kunnen worden geoptimaliseerd. SCPS biedt analyseopties voor alle behoeften.

De samenstelling van het procesgas is van beslissende invloed op de efficiëntie van het verbrandingsproces, de kwaliteit van de baksteen en de beschikbaarheid van de installatie. De SCPS-analysesystemen bepalen betrouwbaar en precies de concentratie van alle door de klant benodigde gascomponenten. Bij de klassieke koud-extractieve of bij de voor alternatieve brandstoffen optimale hete-extractieve meetmethoden.

Voor iedere brandstof de juiste meetmethode

Koud-extractieve meetmethode De koud-extractieve procesgasanalyse is sinds decennia de standaard in de industrie. Deze methode kan worden gebruikt voor de meting van de voor de verbrandingsprocessen relevante componenten – NOx, CO, CO2, O2, bij gasverwarming ook CH4. Bij gebruik van alternatieve brandstoffen zoals petroleumcoke of secundaire brandstoffen treden steeds vaker componenten als SO2, HCL en NH3 op. Deze componenten kunnen moeilijk worden bepaald met de koud-extractieve meting. Omdat de componenten zeer goed oplossen in water, vallen ze in de gaskoeler als zuur condensaat uit. Dat kan tot corrosieschade in het gehele analysesysteem leiden.
Warm-extractieve meetmethode De warm-extractieve meetmethode is exacter dan de koud-extractieve omdat het volume van het afgenomen gas van het afnamepunt naar de analyzer niet wordt gewijzigd door condensatie van waterdamp. Vooral bij het gebruik van alternatieve brandstoffen biedt de heet-extractieve procesgasanalyse voordelen. Omdat hierbij doorlopend hoge temperaturen heersen, wordt condensatie en daarbij het uitwassen van SO2, HCL en NH3 betrouwbaar voorkomen. Zo blijven deze componenten op ieder moment meetbaar en kunnen geen corrosieschade in het analysesysteem veroorzaken. De kennis over de concentratie van zwavel- en chloorverbindingen is extreem nuttig om de chloorkringloop beter aan te sturen en te kunnen reageren op een kritisch zwavelgehalte.

Voor iedere behoefte de passende analyse voor procesoptimalisatie

SCPS analyseert alle meetcomponenten die relevant zijn voor de procesoptimalisatie en kwaliteitsbewaking.
Ook warm-extractief meten is mogelijk met SCPS – dat biedt vooral voordelen bij alternatieve brandstoffen.

Uw concurrentievoordelen: met behulp van het flexibele SCPS-analysesysteem verhoogt u blijvend en betrouwbaar energie-efficiëntie, productkwaliteit en installatiebeschikbaarheid.

Robuuste sondes, geraffineerde techniek

De combinatie van supersterk materiaal en voor de toepassing geoptimaliseerde techniek zorgt voor betrouwbare precieze metingen, zelfs onder extreme omstandigheden.

Lange standtijden in ruwe omgevingen

Dankzij de variabele koeling zijn SCPS-sondes zelfs inzetbaar bij temperaturen tot 1.400 °C.
Mit 2-stufiger Filterrückspülung und Hochdruckreinigung hält SCPS Staubbelastungen von bis zu 2.000 g/m³ stand.
SCPS voorkomt effectief aangekoekt materiaal in de sondebuis door anti-stickbeweging en rotatie.

De effectieve koel- en reinigingstechniek van de SCPS reduceert het onderhoudswerk, minimaliseert ongeplande stilstand en bespaart daardoor kosten.

Omvangrijke service op maat

Met SCPS biedt SICK een one-stop-shop-oplossing voor de procesgasanalyse. Alle systeemcomponenten en de bijbehorende service komen uit een hand. Zo heeft u altijd een vaste en competente contactpersoon aan uw zijde.

Planbaar onderhoud met SICK Remote Service en Condition Monitoring

Door toegang op afstand kunnen onze experts veel problemen direct oplossen zonder naar de locatie te reizen.
Dankzij de permanente bewaking van de ‘vitale parameters’ kunnen problemen in een vroeg stadium worden herkend.

Het one-stop-shop-principe van SICK garandeert een hogere beschikbaarheid van het systeem en reduceert installatiestilstand.

Applicaties

Downloads