Procesgas-analysesystemen (PGA)
MINESIC700 TBS

De atmosfeer moet goed zijn

Uw voordelen

  • Uitgebreid rapportage- en meldingssysteem om alle medewerkers op de hoogte te houden
  • Verhoogde mijnenveiligheid dankzij registratie van langdurige trends in de mijnatmosfeer op elk meetpunt
  • Eenvoudige bediening op afstand vanuit de centrale controlekamer
  • Lage vervolgkosten door eenvoudig onderhoud
  • Uitgebreid servicepakket met verschillende ondersteuningsopties via SICK LifeTime Services
  • Gefundeerde systeemkennis door een uitgebreide gebruikersopleiding

Overzicht

De atmosfeer moet goed zijn

Het procesgasanalysesysteem (PGA) MINESIC700 TBS is ontwikkeld voor het monitoren van de mijnatmosfeer in schachten en geëxploiteerde gebieden in ondergrondse kolenmijnen. Het systeem onttrekt op verschillende punten gas aan de mijn via speciaal ontworpen polyethyleenslangen die zijn aangesloten op een zeer krachtige meetgaspomp. Het buizenbundel-analysesysteem registreert alle meettechnisch relevante parameters en omvat spoelpompen, gecertificeerde vlamdovers en gasconditioneringscomponenten. Beproefde NDIR-gasanalysatoren en paramagnetische zuurstofanalysatoren analyseren het gasmonster.

In één oogopslag
  • Gecertificeerd conform IECEx en ANZEx
  • Betrouwbare continue meting (24/7)
  • Automatische meetpuntomschakeling voor maximaal 40 modulair uitbreidbare meetpunten
  • Automatisch alarm en alarmprotocollering
  • Systeem in transporteerbare standaardcontainer

Applicaties

Downloads