Procesgas-analysesystemen (PGA)
METPAX300

Een pluspunt in efficiëntie en veiligheid voor uw proces

Uw voordelen

  • Vroegtijdige opsporing van waterlekken of een te hoog CO-gehalte in het afvoergas om explosies te voorkomen
  • Fijntuning van branders (verhouding CH4 tot O2) mogelijk
  • Vermindering van het energieverbruik door optimaal afgestelde O2-injectie en optimale verbranding van CO in de oven
  • De meting van de verhouding van CO tot CO2 geeft uitsluitsel over het koolstofgehalte in het smeltmateriaal
  • De meting van de verhouding tussen CO en CO2 en O2 maakt het mogelijk conclusies te trekken over de kwaliteit van de slakken

Overzicht

Een pluspunt in efficiëntie en veiligheid voor uw proces

Het METPAX300-procesgasanalysesysteem (PGA) bevat de beproefde MCS300P-procesgasanalysator en de TRANSIC100LP-laserzuurstoftransmitter. Het systeem is optimaal aangepast aan de ruwe omgevingscondities in staalfabrieken. De watergekoelde bemonsteringssonde is bestand tegen temperaturen tot 1.800 °C en is dankzij het innovatieve Cross-flow-filter geschikt voor de hoogste stofconcentraties. De analysekast van roestvast staal wordt gekoeld en gespoeld, zodat oververhitting en indringend stof zijn uitgesloten. De continue meting van O2, CO en CO2, in combinatie met de bewaking van het watergehalte, maakt een grondstofbesparende regeling van de elektrische vlamboogoven mogelijk en levert een doorslaggevende bijdrage aan de veiligheid van de installaties.

In één oogopslag
  • Hoge precisie meting van O2, CO, CO2 en H2O. Tot drie extra gascomponenten kunnen gelijktijdig worden gemeten of indien nodig achteraf worden aangebracht
  • Optimaal aangepast aan de ruwe omgevingscondities in staalfabrieken
  • Extreem onderhoudsarm en robuust ontwerp

Applicaties

Downloads