Contrasttasters
KTS Prime

Innovatieve TwinEye-Technologie voor een betere herkenning van contrasten

Uw voordelen

  • Klein model voor inbouw ook bij weinig ruimte
  • TwinEye-Technologie voor betere performance bij glanzende of slingerende materialen – minder machinestilstand en een hogere processtabiliteit
  • Multifunctionele sensorinstelling voor individuele sensoraanpassing
  • Voortreffelijke contrastresolutie en groot dynamisch bereik voor een goede performance op complexe materialen
  • Zeer flexibel door verschillende teach-in methoden
  • Geïntegreerde kleurenmodus – stabiele detectie bij complexe kleurverschillen
  • Taken worden opgeslagen in de sensor – flexibel procesontwerp en eenvoudige formaatwissel
  • Diagnose, visualisatie en eenvoudige formaatwissel via IO-Link

Overzicht

Innovatieve TwinEye-Technologie voor een betere herkenning van contrasten

Uitstekende performance voor talloze toepassingen, ook bij lastige omstandigheden: de nieuwe KTS Prime in modern ontwerp, met superprecieze RGB LED en VISTAL®-behuizing overtuigt met de TwinEye-Technologie®, kleurenmodus, hoge schakelfrequentie, voortreffelijke grijstintenresolutie, 7-segmentendisplay en IO-Link. De responstijd van 10 µs en een schommeling van 5 µs zorgen voor precieze herkenning van het punt waar contrastverschillen optreden, ook bij hoge machinesnelheden. De verschillende teach-in methoden, geïntegreerde kleurenmodus en variabele sensorinstellingen verhogen de flexibiliteit bij de inbedrijfname en de processtabiliteit. Via IO-Link levert de KTS Prime extra diagnose- en analysegegevens. De nieuwe KTS Prime – kan eenvoudig en nog meer.

In één oogopslag
  • TwinEye-Technologie voor hogere scherptediepte en tastwijdtetolerantie
  • 50 kHz schakelfrequentie en 5 μs schommeling
  • Betrouwbare contrastherkenning bij glanzende materialen door hoog dynamisch bereik
  • 7-segmentendisplay
  • Kleurenmodus
  • Montage-feedback
  • IO-Link en automatiseringsfuncties
  • Flexibele sensorinstelling dankzij verschillende sensorparameters

 

iF Design Award 2018
iF Design Award 2018

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    Afmetingen (B x H x D)26 mm x 62 mm x 47,5 mm
    Tastwijdte

    25 mm

    13 mm

    27,5 mm

    40 mm

    150 mm

    70 mm

    Lichtsoort

    LED, wit 1)

    LED, RGB 1)

    Lichtvlekgrootte

    0,9 mm x 3,8 mm

    0,8 mm x 8 mm

    1,2 mm x 5,3 mm

    3,8 mm x 0,9 mm

    3,9 mm x 0,9 mm

    5,3 mm x 1,2 mm

    Ø 0,9 mm

    Ø 3,3 mm

    Ø 10 mm

    Ø 12 mm

    Schakelfrequentie

    1,5 kHz 2)

    11,5 kHz 2) 3)

    16,5 kHz 2)

    50 kHz 2) 4)

    25 kHz 2) 5)

    70 kHz 2) 6)

    6,25 kHz 2) 7)

    Responstijd

    320 µs 8)

    42 µs 8) 9)

    60 µs 8)

    10 µs 10) 8)

    20 µs 11) 8)

    3 µs 12) 8)

    80 µs 13) 8)

    Schakeloutput

    Push-pull: PNP/NPN

    PNP

    PNP, NPN

    Instelling

    Actieve lichtdetectie

    N-punts teach-in, 2-punts teach-in, teach-in dynamisch, automatische modus

    Teach-in dynamisch, automatische modus

    1-punts teach-in, 2-punts teach-in, teach-in dynamisch, automatische modus

    AansluittypeStekker M12, 5-pins / Stekker M12, 4-pins
    Communicatie-interface

    -

    IO-Link

    Analoog

    • 1) Gemiddelde levensduur: 100.000 h bij TU = +25 °C.
    • 2) Bij licht-donkerverhouding 1:1.
    • 3) Contrastmodus: 35 kHz.
    • 4) 1-point teach-in (color mode): 16 kHz.
    • 5) 1-point teach-in (color mode): 8 kHz.
    • 6) 1-point teach-in (color mode): 23 kHz.
    • 7) 1-point teach-in (color mode): 2 kHz.
    • 8) Signaallooptijd bij Ohmse belasting.
    • 9) Contrastmodus: 14 µs.
    • 10) 1-punts teach-in (kleurenmodus): 30 µs.
    • 11) 1-point teach-in (color mode): 60 µs.
    • 12) 1-punts teach-in (kleurenmodus): 9 µs.
    • 13) 1-point teach-in (color mode): 240 µs.
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads