Track-and-tracesystemen
VMS6x00/7x00

Dimensionering en positiebepaling van grote of complexe objecten

Uw voordelen

  • Snelle en efficiënte dimensionering dankzij dynamische inline-objectmeting
  • Bepaalt ook de afmetingen van zeer grote objecten
  • Betrouwbare meting van objecten met zwarte, met folie beklede of sterk reflecterende oppervlakken, ongeacht de vorm van het object
  • Hoge systeembeschikbaarheid door redundant systeemontwerp (optioneel)
  • Verlaging van de operationele kosten dankzij korte MTTR
  • Variabel inzetbaar: hetzij als stand-alone-oplossing of uitgebreid met leesstation, weegtechnologie en/of IP-camera

Overzicht

Dimensionering en positiebepaling van grote of complexe objecten

Met het track-and-trace-systeem VMS6x00/7x00 kunnen complexe applicaties op het gebied van objectmeting en -positiebepaling eenvoudig worden opgelost: Het systeem kan worden gebruikt in verschillende transportsystemen en is ideaal voor het dynamisch en betrouwbaar meten van grote objecten, maar ook van zwarte, met folie beklede of sterk reflecterende objecten. Voor dit doel bepalen verschillende lasergestuurde LMS500-meetkoppen de kleinste omhullende blokvorm van het object, ongeacht de vorm ervan. De modulaire opbouw van het track-and-trace-systeem zorgt voor compatibiliteit met bestaande SICK-oplossingen en maakt aanpassingen aan klantspecifieke applicaties mogelijk.

In één oogopslag
  • Meetnauwkeurigheid: tot 20 mm x 20 mm x 20 mm
  • Objectafmetingen: tot 2.600 mm x 2.000 mm x 3.000 mm
  • Transportbandsnelheden: tot 3,0 m/s
  • Redundant systeemontwerp (optioneel)
  • MTTR: minder dan 10 minuten dankzij het op hardware gebaseerde klonen van parameters
  • Centrale besturingseenheid maakt eenvoudige uitbreiding van het systeem mogelijk

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    Branches

    Luchthaven

    Distributiecentra

    TaakbeschrijvingDimensionering
    Transportsnelheid0 m/s ... 3 m/s (start-stopfunctie mogelijk)
    Nauwkeurigheid objectregistratie

    ≥ 20 mm x ≥ 20 mm x ≥ 20 mm

    ≥ 0,8 ″ x ≥ 0,8 ″ x ≥ 0,8 ″ (afhankelijk van de toepassing)

    Minimale afstand object≥ 200 mm
    Minimale objectgrootte

    100 mm x 100 mm x 100 mm

    4 ″ x 4 ″ x 4 ″

    Maximale objectgrootte

    2.600 mm x 2.000 mm x 3.000 mm

    102 ″ x 79 ″ x 118 ″

    Output dataXML, ASCII, Klantenprotocol
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads