Track-and-tracesystemen
VMS4x00/5x00

Precieze objectmeting bij zeer hoge snelheden

Uw voordelen

  • Hogere doorzet door contactloze, dynamische meting van objecten, vrijwel onafhankelijk van de vorm
  • Optimalisatie van materiaalhandlingsprocessen en benutting van voertuig- en opslagcapaciteit
  • Omzetverhoging door gevalideerde naberekening (Revenue Recovery) van vrachtkosten
  • Optimalisatie van materiaalstromen door inline-objectmeting
  • Hogere systeembeschikbaarheid en verlaging van de bedrijfskosten dankzij korte MTTR
  • Flexibele en individuele software-aanpassing ondanks manipulatiebeveiliging
  • Kwaliteitscontrole van bewegende kubieke objecten voor alle zes de zijden

Overzicht

Precieze objectmeting bij zeer hoge snelheden

Het VMS4x00/5x00 track-and-trace-systeem biedt een oplossing voor veeleisende applicaties op het gebied van contactloze, dynamische meting alsmede positiebepaling en deformatiedetectie van objecten op diverse transportsystemen. Met één of meerdere lasermeetkoppen wordt de kleinste omhullende blokvorm van objecten precies bepaald, vrijwel onafhankelijk van de vorm. Met een gecertificeerd systeem kunnen de gegevens over de afmetingen van de objecten ook worden gebruikt voor de afrekening. De systeemvariant voor deformatiecontrole detecteert zelfs kleine vervormingen op alle zes de zijden van kubusvormige objecten en biedt een optimale controle tijdens de opslag en het ophalen van goederen.

In één oogopslag
  • Meetnauwkeurigheid tot 5 mm x 5 mm x 2 mm
  • Objectgroottes tot 5.500 mm x 1.600 mm x 1.250 mm
  • Transportbandsnelheden tot 4,0 m/s
  • Gecertificeerd conform MID, NTEP (OIML), MC en NMI
  • Uitgave van puntenwolk mogelijk
  • Dynamische schaalwaardeomschakeling
  • Detectie van vervormingen vanaf een grootte van 10 mm op alle zes de zijkanten

Voordelen

Precieze afrekening dankzij betrouwbare meetnauwkeurigheid

Betrouwbare objectgegevens vormen de basis voor een exacte berekening van de vrachtkosten. Het gecertificeerde track-and-trace-systeem VMS5x00 levert dankzij een meetnauwkeurigheid tot 5 mm x 5 mm x 2 mm precieze gegevens in alle dimensies. Zo kunnen vrachtkosten geverifieerd en onjuist gedeclareerde goederen worden gecorrigeerd.
Het systeem is voor de Europese markt op basis van de meetapparatuurrichtlijn (MID) en voor de VS-markt op basis van NTEP (OIML) gecertificeerd.
Dankzij de dynamische schaalwaarde-omschakeling kunnen gedefinieerde toleranties afhankelijk van de objectafmetingen automatisch worden aangepast. Dit leidt tot een verhoging van de dimensioneringssnelheid.
Dankzij een softwarematige scheiding is het metrologisch relevante softwaredeel onafhankelijk van het toepassingsspecifieke softwaredeel. Hierdoor is een flexibele individuele aanpassingen aan de wensen van de klant mogelijk, zonder nieuwe certificering.

Hoge meetnauwkeurigheid voor een hogere omzet: vereenvoudig de berekening en correctie van vrachtkosten met de VMS5x00

Topprestaties voor de hoogste eisen

Het track-and-trace-systeem VMS4x00/5x00 maakt de dynamisch, contactloze inline-meting van bijna willekeurig gevormde objecten mogelijk – zelfs bij snelheden tot 4 m/s. Dat optimaliseert de materiaalflow en bespaart zo tijd en kosten.

Bovendien analyseert het systeem de gewonnen gegevens en stuurt ze door voor de verdere handling.

Gerichte controle, zelfs bij hoge snelheden

Als systeemcontroller vat de Sensor Integration Machine SIM2000 de meetwaarden samen in een puntenwolk.
Betrouwbare metingen bij transportbandsnelheden tot 4,0 m/s.

Exacte meting van vlakke, vervormde en elkaar aanrakende objecten

Platte objecten zoals te verzenden boeken of brieven kunnen vanaf een hoogte van 20 mm voor afrekeningsdoeleinden worden gemeten.

Met de systeemvariant Contour Verification kunnen de kleinste vervormingen aan alle zes de zijkanten van kubusvormige objecten worden gedetecteerd.

Dankzij de inline detectie en meting van elkaar aanrakende objecten kunnen de gegevens worden gebruikt voor afrekeningsdoeleinden. Singulatie is niet meer noodzakelijk.

Meer tempo, meer materiaal: de VMS4x00/5x00 meet objecten zelfs bij hoge snelheden met de grootst mogelijke meetnauwkeurigheid.

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    Branches

    Koerier, expres, pakket en post

    Distributiecentra

    Opslag, hantering en sortering

    TaakbeschrijvingDimensionering
    Transportsnelheid≤ 0,1 m/s ... 4 m/s (start-stopfunctie mogelijk)
    Nauwkeurigheid objectregistratie

    ± 5 mm x ± 5 mm x ± 2 mm

    ± 0,2 ″ x ± 0,2 ″ x ± 0,1 ″

    ≥ 5 mm x ≥ 5 mm x ≥ 5 mm

    ≥ 0,2 ″ x ≥ 0,2 ″ x ≥ 0,2 ″

    Geldt alleen voor de dimensionering, niet voor metingen van de vervorming.

    ± 0,2 ″ x ± 0,2 ″ x ± 0,2 ″

    Minimale afstand object50 mm / 0 mm / 50 mm
    Minimale objectgrootte

    50 mm x 50 mm x 20 mm

    2 ″ x 2 ″ x 1 ″

    50 mm x 50 mm x 50 mm

    2 ″ x 2 ″ x 2 ″

    200 mm x 100 mm x 100 mm

    8 ″ x 4 ″ x 4 ″

    Maximale objectgrootte

    5.500 mm x 1.200 mm x 1.100 mm

    216 ″ x 47 ″ x 43 ″

    5.500 mm x 1.600 mm x 1.100 mm

    216 ″ x 63 ″ x 43 ″

    2.500 mm x 1.600 mm x 1.100 mm

    98 ″ x 63 ″ x 43 ″

    5.500 mm x 1.600 mm x 1.250 mm

    2.000 mm x 1.000 mm x 1.000 mm

    80 ″ x 40 ″ x 40 ″

    Output dataXML, ASCII, Klantenprotocol
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads