Overzicht
Dimensionering met overzicht
Het track-and-trace-systeem VML (volumemeetsysteem op basis van een lichtgordijn) is geschikt voor complexe applicaties in objectmeting en positiebepaling. Op basis van een lichtscherm bepaalt de VML exact de kleinste omhullende blokvorm van objecten, onafhankelijk van de oppervlaktekwaliteit. Zo meet dit product ook transparante en met folie omwikkelde objecten betrouwbaar. Uit de gemeten gegevens kunnen objectafmetingen worden berekend en afhankelijk van de systeemvariant voor afrekeningsdoeleinden worden gebruikt. Met de modulaire opbouw is de VML compatibel en uitbreidbaar met andere SICK-oplossingen. Daarmee kan deze individueel worden aangepast aan specifieke applicaties.
In één oogopslag
- Gecertificeerde meetnauwkeurigheden tot 5 mm x 5 mm x 2 mm (l x b x h)
- Detecteert afhankelijk van de systeemvariant objectafmetingen tot 2.600 mm x 1.000 mm x 1.000 mm (l x b x h)
- Transportsnelheid van meer dan 2 m/s mogelijk
- Dankzij de controller MSC800 goed te integreren