Overzicht
Flexibiliteit en een hoge flow met systeem
Voorbereid voor de eisen van de toekomst – het track-and-tracesysteem RFMS Pro (Radio Frequency Modular System) van SICK imponeert met zijn industriebestendige, modulaire design en de aloude oplossingen van SICK: interrogators voor de identificatie met RFID, een centrale controller met geïntegreerd toewijzingsalgoritme en incrementele encoders voor de bepaling van de objectpositie op het transporttraject. Door het innovatieve moduleconcept is een snelle wijziging van de mechanische constructie voor de meest uiteenlopende logistieke applicaties mogelijk. Dankzij de in de configuratiesoftware geïntegreerde installatie-assistent van SICK is een eenvoudige en voordelige inbedrijfname direct op locatie gegarandeerd. Het resultaat: naadloze transparantie in de leveringsketen.
In één oogopslag
- Standaardmodules met of zonder antenne
- Zelfdragende modules
- Beproefd toewijzingsalgoritme van RFID-tags op objecten
- Detecteren en filteren van statische tags
- Geïntegreerde service-, bewakings- en diagnosetools
- Objectgebaseerde gegevensoutput op relevante interfaces zoals ethernet, seriële interfaces of PROFIBUS
- Parametercloning van alle componenten