Overzicht
De complete oplossing voor objectidentificatie
Voor de optimalisatie van processen in de leveringsketen – het track-and-tracesysteem RFGS Pro (Radio Frequency Gate System) is een flexibele en intelligente complete oplossing voor de goederenontvangst en -levering in de logistiek. Het systeem bestaat uit de hoogwaardige oplossingen van SICK: interrogators voor de identificatie door RFID, een centrale controller met geïntegreerd toewijzingsalgoritme en 2D-laserscanner voor object-, snelheids- en richtingdetectie. Hierdoor is een eenduidige toewijzing van de RFID-tags decentraal bij de gate mogelijk. "False-positive reads" worden zonder kostenintensieve licentiesoftware onderdrukt. Door de industriële, robuuste standaardmechanica en de in de SOPAS geïntegreerde installatie-assistent van SICK is een eenvoudige en voordelige inbedrijfname direct op locatie gegarandeerd.
In één oogopslag
- Richtingdetectie en toewijzing van de relevante tags op het object decentraal bij de gate
- Onderscheidt statische van dynamische tags en filtert deze
- Onderscheid tussen pallet en persoon
- Zelfstandige gate met geïntegreerde controller
- Centrale interface naar alle sensoren via CAN- en TCP-/IP-netwerk
- Geïntegreerde service-, bewakings- en diagnosetools
- Parametercloning van sensoren via SD-kaart