Track-and-tracesystemen
Master Data Analyzer

Goederendigitalisering voor geoptimaliseerde logistieke processen

Uw voordelen

  • Betrouwbare stamgegevensregistratie onafhankelijk van vorm of oppervlak
  • Meetproces in beide richtingen en gegevensuitvoer direct na de objectmeting voor grote proceszekerheid en grote tijdsbesparing
  • Directe overdracht van de belangrijkste productgegevens naar de host voor digitalisering van de complete hub
  • Exacte en betrouwbare gegevensverzameling door automatiseringstechniek handmatige processen
  • Geoptimaliseerd en efficiënt gebruik van opslagruimten en verpakkingsmateriaal dankzij precieze meetnauwkeurigheid

Overzicht

Goederendigitalisering voor geoptimaliseerde logistieke processen

In één enkele beweging registreert het track-and-trace-systeem Master Data Analyzer zowel de afmetingen als het gewicht als de barcode van objecten. Metend modulair lichtscherm MLG ondersteunt een meting onafhankelijk van de reflectie-eigenschappen van het object. Daarmee is de Master Data Analyzer met name geschikt voor de betrouwbare registratie van in folie verpakte objecten. De objecten hoeven niet te worden gepositioneerd. Het meetproces is in beide richtingen mogelijk. Direct na de registratie van het object worden de gegevens uitgevoerd. Tevens kan het meetproces probleemloos worden onderbroken. Bovendien scoort de Master Data Analyzer met het robuuste design, de eenvoudige en intuïtieve bediening en de onderhoudsvrije mechanica.

In één oogopslag
  • Meetnauwkeurigheid bij volumes 5 mm x 5 mm x tot 5 mm, bij een gewicht tot ± 5 g
  • Lezen van 1D- en 2D-barcodes
  • Mobiele oplossing met industriële accu- en WLAN-technologie

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    Branches

    Koerier, expres, pakket en post

    Distributiecentra

    Taakbeschrijving

    Identificeren

    Dimensionering

    Wegen

    Nauwkeurigheid objectregistratie

    Typ. ± 5 mm x 5 mm x 5 mm (L x b x h)

    Typ. ± 5 mm x 5 mm x 2,5 mm (L x b x h)

    Minimale objectgrootte10 mm x 10 mm x 5 mm
    Maximale objectgrootte790 mm x 590 mm x 590 mm
    Output dataMaximale afmetingen (lengte, breedte, hoogte) de minimum Bounding Box, Volumes (van de Minimum Bounding Box), Code-informatie, Gewicht, gebruikergedefinieerde velden (tot naar 5), status
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads