Track-and-tracesystemen
Master Data Analyzer Vision

Snelle en precieze verzameling van stamgegevens met 3D-snapshot-technologie

Uw voordelen

  • Snelle en betrouwbare stamgegevensverzameling
  • Korte meetcycli en gegevensuitvoer direct na de objectmeting voor grote proceszekerheid en grote tijdsbesparing
  • Geen specialistische kennis nodig dankzij intuïtief softwaredesign en plug-and-play-functionaliteit bij de opbouw
  • Directe overdracht van de belangrijkste productgegevens naar de host voor digitalisering van de complete hub
  • Exacte en betrouwbare gegevensverzameling door automatiseringstechniek handmatige processen
  • Geoptimaliseerd en efficiënt gebruik van opslagruimten en verpakkingsmateriaal dankzij precieze meetnauwkeurigheid

Overzicht

Snelle en precieze verzameling van stamgegevens met 3D-snapshot-technologie

Het track-and-trace-systeem Master Data Analyzer Vision registreert de afmetingen, het gewicht alsmede 1D- en 2D-codes van objecten en genereert objectbeelden in slechts één werkstap. De geïntegreerde 3D-snapshot-technologie maakt zeer snelle opnames van de objectafmetingen bij gelijktijdige hoge-precisie resolutie mogelijk. Zo worden stamgegevens dankzij de 3D-vision-sensor Visionary-S binnen seconden nauwkeurig verzameld en direct aan de host overdragen. Het systeem herkent automatisch nieuwe objecten en begint met de meting – zonder actief ingrijpen van het bedienend personeel. Bovendien onderscheidt de Master Data Analyzer Vision zich met robuust design, eenvoudige en intuïtieve bediening en onderhoudsvrije mechanica.

In één oogopslag
  • Meetnauwkeurigheid ± 5 mm x 5 mm x 2 mm, weegschaal-resolutie tot ± 2 g
  • Lezen van 1D- en 2D-codes
  • Maximum objectgrootte van 600 mm x 500 mm x 400 mm tot 800 mm x 500 mm x 200 mm
  • Automatisch start van het meetproces
  • 3D-Vision-gebaseerd meten met kleurenbeeldopname
  • Centrale controller met individuele aanpassingsmogelijkheden

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    Branches

    Koerier, expres, pakket en post

    Distributiecentra

    Verpakking

    Auto-industrie en toelevanciers

    Taakbeschrijving

    Identificeren

    Dimensionering

    Wegen

    Nauwkeurigheid objectregistratie

    Typ. ± 5 mm x ± 5 mm x ± 2 mm (kubieke objecten)

    Typ. ± 5 mm x ± 5 mm x ± 5 mm (Bekende objectvormen)

    Onregelmatige objecten: meetnauwkeurigheid afhankelijk van de objectvorm

    Minimale objectgrootte40 mm x 40 mm x 10 mm
    Maximale objectgrootte

    600 mm x 500 mm x 400 mm (tot)

    800 mm x 500 mm x 200 mm

    Output dataMaximale afmetingen (lengte, breedte, hoogte) de minimum Bounding Box, Volumes (van de Minimum Bounding Box), Code-informatie, Gewicht, gebruikergedefinieerde velden (tot naar 6), status, Beelduitvoer in .jpg, Gegevensuitvoer in .txt – andere formaten zoals .csv, .xml enz. op aanvraag (klantspecifiek)
    Codetypen

    1D

    2D

    Stacked code

    PDF417

    Aztec

    4-state

    Maxi-Code

Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads